Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym to zatyczki, które łatwo demontuje się z miejsc trudno dostępnych. Zaprojektowano je z myślą o ochronie otworów gwintowanych i niegwintowanych podczas produkcji, przechowywania lub transportu. Chronią przed pyłem, zabrudzeniami, uszkodzeniami, wilgocią, korozją i działaniem kwasów.
Boczny uchwyt gwarantuje szybki i łatwy demontaż, gdy artykuł ciasno przylega do chronionego elementu. Wytrzymują temperaturę od -40F do 275F (od -40C do 135C).
Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w maszynach, pojazdach, elektronice i układach HVAC.
Materiał: LDPE, TPE, Guma termoplastyczna Kolor: Żółty, Naturalny, Biały, Niebieski Grupa SR: SRSTCL2, SR1053, SR1110
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | Kolor | Materiał | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5591 zł - 1,3699 zł | 1581 Na stanie |
1.146 in
29.1 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,4071 zł - 0,9976 zł | 500 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 0,5312 zł - 1,3016 zł | 1000 Na stanie |
0.61 in
15.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,6832 zł - 1,674 zł | 2965 Na stanie |
0.768 in
19.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,8087 zł - 1,9815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.098 in
27.9 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,3025 zł - 0,7413 zł | 13294 Na stanie |
0.622 in
15.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,9461 zł - 1,1448 zł | 1100 Na stanie |
1.827 in
46.4 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
2.031 in
51.6 mm
|
||
| 0,495 zł - 1,2128 zł | 8000 Na stanie |
0.366 in
9.3 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,0751 zł - 2,634 zł | 30 Na stanie |
2.075 in
52.7 mm
|
1.898 in
48.2 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 0,3583 zł - 0,878 zł | 9950 Na stanie |
0.913 in
23.2 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 0,6428 zł - 1,5749 zł | 21180 Na stanie |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 0,7934 zł - 1,9439 zł | 950 Na stanie |
1.949 in
49.5 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 0,3235 zł - 0,7926 zł | 1560 Na stanie |
0.783 in
19.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
| 0,5856 zł - 1,4349 zł | 2424 Na stanie |
1.228 in
31.2 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
| 0,2649 zł - 0,6491 zł | 18000 Na stanie |
0.398 in
10.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,5257 zł - 1,2879 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.091 in
27.7 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,6581 zł - 1,6125 zł | 1890 Na stanie |
1.598 in
40.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,9217 zł - 2,2582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
1.843 in
46.8 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 0,4741 zł - 1,1615 zł | 400 Na stanie |
1.039 in
26.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Niebieski
|
LDPE
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
| 0,3709 zł - 0,9087 zł | 4499 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturalny
|
TPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować