Menu Search

Zaślepka z uchwytem bocznym 20.3 mm 14.2 mm Guma termoplastyczna Biały

Te zatyczki są wyposażone w boczną wypustkę, która ułatwia chwycenie podczas demontażu, gdy artykuł ściśle przylega do chronionego elementu. Chronią otwory gwintowane i niegwintowane przed uszkodzeniem oraz korozją podczas przechowywania, czy transportu. Wytrzymują temperaturę od -40°C do 135°C. Kolor naturalny, wykonanie z TPE.
Numer produktu Essentra:

10275993

Numer produktu produkcyjny:

494306

8990 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2999 1,3597 zł
3000 - 4999 0,777 zł
5000 + 0,555 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5000

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

679,85 zł

500 x 1,3597 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 20.2 mm
d1 14.2 mm
d2 20.3 mm
H 10.0 mm
L 15.0 mm
w 10.0 mm
Kolor Biały
Materiał Guma termoplastyczna
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt