Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym mają stożkowy kształt, który zapewnia skuteczną ochronę ogólną przed uszkodzeniami, brudem, wilgocią i korozją podczas produkcji, przechowywania i transportu. Kształt stożkowy sprawia, że jest to ekonomiczne rozwiązanie, które można dostosować do różnych wymiarów. Konstrukcja z montażem na wcisk, z uchwytem ułatwiający usunięcie. Zapewnia to łatwe i szybkie usunięcie, gdy dopasowanie jest ciasne.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTCL2PCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | L | d1 | h | w | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2758 zł - 0,4291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1556 zł - 0,1729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1498 zł - 0,1665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.846 in
21.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,1086 zł - 0,169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.61 in
15.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,1371 zł - 0,1524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0793 zł - 0,1234 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0527 zł - 0,0586 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2731 zł - 0,4249 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2789 zł - 0,3099 zł | 1000 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2847 zł - 0,3163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1028 zł - 0,16 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1059 zł - 0,1648 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.531 in
13.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,1256 zł - 0,1953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0527 zł - 0,0586 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0589 zł - 0,0655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1321 zł - 0,1468 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.768 in
19.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,1545 zł - 0,1716 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.925 in
23.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,2527 zł - 0,3931 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2512 zł - 0,3907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,302 zł - 0,3356 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować