Menu Search

Zaślepki walcowe

Na stanie

Zaślepki walcowe do zatyczki uniwersalne wykorzystywane jako zabezpieczenie w wielu zastosowaniach.

Artykuły wykonane z elastomeru termoplastycznego sprawdzą się w zastosowaniach wymagających odporności na działanie kwasów. Elementy z PVC są bardzo odporne na rozerwanie i doskonale sprawdzają się przy zabezpieczaniu profili gwintowanych. Asortyment z zielonego winylu dobrze sprawdzi się w kontakcie z olejami i smarami.

Konstrukcja walcowa gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.

  • Walcowy kształt gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
  • Zapewniają łatwość montażu i demontażu oraz estetyczne wykończenie.
  • Są używane w różnych zastosowaniach, w tym w branży motoryzacyjnej, wytwórczej i w handlu.
Materiał: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Winyl Kolor: Czarny, Czerwony, Naturalny, Zielony Grupa SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
490 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Kolor Materiał Lokalizacja uchwytu d H Typ Kup
0,0383 zł - 0,0596 zł 7800 Na stanie
13.0 mm
Naturalny
LDPE - PIR
No Tab
10.0 mm
8.5
4
0,0314 zł - 0,0489 zł 24000 Na stanie
11.0 mm
Naturalny
LDPE - PIR
No Tab
8.0 mm
7.0
4
0,0306 zł - 0,0477 zł 60000 Na stanie
9.5 mm
Naturalny
LDPE - PIR
No Tab
6.0 mm
6.0
4
0,052 zł - 0,081 zł 11000 Na stanie
18.0 mm
Naturalny
LDPE - PIR
No Tab
15.0 mm
9.5
4
0,052 zł - 0,081 zł 40000 Na stanie
18.5 mm
Naturalny
LDPE - PIR
No Tab
15.5 mm
9.5
4
0,0444 zł - 0,0691 zł 10000 Na stanie
15.5 mm
Naturalny
LDPE - PIR
No Tab
12.5 mm
9.0
4
0,0908 zł - 0,1413 zł 30600 Na stanie
23.5 mm
Naturalny
LDPE - PIR
No Tab
20.0 mm
11.0
4
0,1094 zł - 0,1702 zł 20000 Na stanie
27.5 mm
Naturalny
LDPE - PIR
No Tab
23.5 mm
10.5
4
0,1094 zł - 0,1702 zł 28000 Na stanie
30.0 mm
Naturalny
LDPE - PIR
No Tab
25.0 mm
11.0
4
0,0569 zł - 0,0885 zł 3000 Na stanie
21.0 mm
Naturalny
LDPE - PIR
No Tab
17.5 mm
10.5
4
  • z 25
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 10.0 mm 13.0 mm 8.5 mm LDPE - PIR Naturalny

20567491

Przedział cen netto
0,0596 zł - 0,0383 zł

Zapasy magazynowe
7800 Na stanie
Atrybuty
  • D
    13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Naturalny
  • Lokalizacja uchwytu
    No Tab
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 8.0 mm 11.0 mm 7.0 mm LDPE - PIR Naturalny

20567453

Przedział cen netto
0,0489 zł - 0,0314 zł

Zapasy magazynowe
24000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    11.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Naturalny
  • Lokalizacja uchwytu
    No Tab
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 6.0 mm 9.5 mm 6.0 mm LDPE - PIR Naturalny

20567415

Przedział cen netto
0,0477 zł - 0,0306 zł

Zapasy magazynowe
60000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    9.5 mm
  • d
    6.0 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Naturalny
  • Lokalizacja uchwytu
    No Tab
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 15.0 mm 18.0 mm 9.5 mm LDPE - PIR Naturalny

20567590

Przedział cen netto
0,081 zł - 0,052 zł

Zapasy magazynowe
11000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.0 mm
  • d
    15.0 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Naturalny
  • Lokalizacja uchwytu
    No Tab
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 15.5 mm 18.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Naturalny

20567606

Przedział cen netto
0,081 zł - 0,052 zł

Zapasy magazynowe
40000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.5 mm
  • d
    15.5 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Naturalny
  • Lokalizacja uchwytu
    No Tab
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 12.5 mm 15.5 mm 9.0 mm LDPE - PIR Naturalny

20567545

Przedział cen netto
0,0691 zł - 0,0444 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    15.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Naturalny
  • Lokalizacja uchwytu
    No Tab
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 20.0 mm 23.5 mm 11.0 mm LDPE - PIR Naturalny

20567699

Przedział cen netto
0,1413 zł - 0,0908 zł

Zapasy magazynowe
30600 Na stanie
Atrybuty
  • D
    23.5 mm
  • d
    20.0 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Naturalny
  • Lokalizacja uchwytu
    No Tab
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 23.5 mm 27.5 mm 10.5 mm LDPE - PIR Naturalny

20567767

Przedział cen netto
0,1702 zł - 0,1094 zł

Zapasy magazynowe
20000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    27.5 mm
  • d
    23.5 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Naturalny
  • Lokalizacja uchwytu
    No Tab
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 25.0 mm 30.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Naturalny

20567798

Przedział cen netto
0,1702 zł - 0,1094 zł

Zapasy magazynowe
28000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    30.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Naturalny
  • Lokalizacja uchwytu
    No Tab
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 17.5 mm 21.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Naturalny

20567644

Przedział cen netto
0,0885 zł - 0,0569 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.0 mm
  • d
    17.5 mm
  • Materiał
    LDPE - PIR
  • Kolor
    Naturalny
  • Lokalizacja uchwytu
    No Tab