Zaślepki walcowe do zatyczki uniwersalne wykorzystywane jako zabezpieczenie w wielu zastosowaniach.
Artykuły wykonane z elastomeru termoplastycznego sprawdzą się w zastosowaniach wymagających odporności na działanie kwasów. Elementy z PVC są bardzo odporne na rozerwanie i doskonale sprawdzają się przy zabezpieczaniu profili gwintowanych. Asortyment z zielonego winylu dobrze sprawdzi się w kontakcie z olejami i smarami.
Konstrukcja walcowa gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
Materiał: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Winyl Kolor: Czarny, Czerwony, Naturalny, Zielony Grupa SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | Materiał | Lokalizacja uchwytu | d | H | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0721 zł - 3,2233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.992 in
177.6 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
6.772 in
172.0 mm
|
13.6
|
4
|
||
| 2,5834 zł - 4,0186 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.441 in
189.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
7.165 in
182.0 mm
|
14.5
|
4
|
||
| 2,8354 zł - 4,4106 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.78 in
197.6 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
7.559 in
192.0 mm
|
13.6
|
4
|
||
| 3,784 zł - 5,8863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.543 in
217.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
8.307 in
211.0 mm
|
12.0
|
4
|
||
| 3,784 zł - 5,8863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.661 in
220.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
8.425 in
214.0 mm
|
13.5
|
4
|
||
| 0,0593 zł - 0,0923 zł | 18000 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.748 in
19.0 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 0,0908 zł - 0,1413 zł | 22500 Na stanie |
0.965 in
24.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.827 in
21.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 0,0569 zł - 0,0885 zł | 3000 Na stanie |
0.835 in
21.2 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.709 in
18.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,0569 zł - 0,0885 zł | 19600 Na stanie |
0.807 in
20.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.669 in
17.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,0545 zł - 0,0848 zł | 3779 Na stanie |
0.768 in
19.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.63 in
16.0 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 0,0492 zł - 0,0766 zł | 3775 Na stanie |
0.689 in
17.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.551 in
14.0 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 0,0492 zł - 0,0766 zł | 17900 Na stanie |
0.689 in
17.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.571 in
14.5 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 0,0383 zł - 0,0596 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.531 in
13.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.413 in
10.5 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,0468 zł - 0,0728 zł | 48000 Na stanie |
0.65 in
16.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.512 in
13.0 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 0,0444 zł - 0,0691 zł | 63200 Na stanie |
0.571 in
14.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.472 in
12.0 mm
|
9.0
|
4
|
||
| 0,0492 zł - 0,0766 zł | 11000 Na stanie |
0.65 in
16.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.531 in
13.5 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 0,0335 zł - 0,0521 zł | 12800 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.335 in
8.5 mm
|
7.5
|
4
|
||
| 0,0306 zł - 0,0477 zł | 35800 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.256 in
6.5 mm
|
7.0
|
4
|
||
| 0,0985 zł - 0,1532 zł | 6800 Na stanie |
1.004 in
25.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.866 in
22.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 0,1094 zł - 0,1702 zł | 7000 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.965 in
24.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować