Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zaślepki walcowe do zatyczki uniwersalne wykorzystywane jako zabezpieczenie w wielu zastosowaniach.
Artykuły wykonane z elastomeru termoplastycznego sprawdzą się w zastosowaniach wymagających odporności na działanie kwasów. Elementy z PVC są bardzo odporne na rozerwanie i doskonale sprawdzają się przy zabezpieczaniu profili gwintowanych. Asortyment z zielonego winylu dobrze sprawdzi się w kontakcie z olejami i smarami.
Konstrukcja walcowa gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
Materiał: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Winyl Kolor: Czarny, Czerwony, Naturalny, Zielony Grupa SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | Materiał | Lokalizacja uchwytu | d | H | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1131 zł - 1,1131 zł | 1000 Na stanie |
1.697 in
43.1 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 1,0384 zł - 1,0384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.583 in
40.2 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,4969 zł - 0,4969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.843 in
21.4 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
0.701 in
17.8 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 2,3555 zł - 2,3555 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.618 in
66.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
2.291 in
58.2 mm
|
8.7
|
6
|
||
| 5,1419 zł - 5,1419 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.48 in
113.8 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
No Tab
|
4.008 in
101.8 mm
|
9.5
|
6
|
||
| 4,3806 zł - 10,7326 zł | 8500 Na stanie |
2.244 in
57.0 mm
|
Czarny
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
1.85 in
47.0 mm
|
20.5
|
5
|
||
| 0,3131 zł - 0,7671 zł | 7750 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,3576 zł - 0,8761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
Czarny
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.126 in
3.2 mm
|
7.5
|
5
|
||
| 0,5479 zł - 0,5479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.205 in
30.6 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.047 in
26.6 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,7598 zł - 0,7598 zł | 444 Na stanie |
1.465 in
37.2 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.307 in
33.2 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 1,1993 zł - 1,1993 zł | 910 Na stanie |
1.843 in
46.8 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.579 in
40.1 mm
|
8.6
|
4
|
||
| 10258446 | 1,1993 zł - 1,1993 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.126 in
54.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.594 in
40.5 mm
|
9.6
|
|
|
| 0,5625 zł - 0,5625 zł | 800 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.224 in
31.1 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,8143 zł - 0,8143 zł | 500 Na stanie |
1.583 in
40.2 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 1,1993 zł - 1,1993 zł | 243 Na stanie |
1.87 in
47.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.602 in
40.7 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 0,8861 zł - 2,1711 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 1,0479 zł - 2,3494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
Czarny
|
PVC
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,5625 zł - 0,5625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.409 in
35.8 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 1,1993 zł - 1,1993 zł | 604 Na stanie |
1.819 in
46.2 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
8.8
|
4
|
||
| 2,0969 zł - 2,0969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.961 in
75.2 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
2.606 in
66.2 mm
|
8.7
|
4