Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zaślepki walcowe do zatyczki uniwersalne wykorzystywane jako zabezpieczenie w wielu zastosowaniach.
Artykuły wykonane z elastomeru termoplastycznego sprawdzą się w zastosowaniach wymagających odporności na działanie kwasów. Elementy z PVC są bardzo odporne na rozerwanie i doskonale sprawdzają się przy zabezpieczaniu profili gwintowanych. Asortyment z zielonego winylu dobrze sprawdzi się w kontakcie z olejami i smarami.
Konstrukcja walcowa gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
Materiał: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Winyl Kolor: Czarny, Czerwony, Naturalny, Zielony Grupa SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | Materiał | Lokalizacja uchwytu | d | H | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1175 zł - 0,288 zł | 4500 Na stanie |
0.291 in
7.4 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
5.0
|
|
||
| 1,3527 zł - 1,8938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.78 in
45.2 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,9156 zł - 2,2433 zł | 3850 Na stanie |
1.547 in
39.3 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,6685 zł - 1,6378 zł | 7450 Na stanie |
1.311 in
33.3 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
1.161 in
29.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,9856 zł - 2,4148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.693 in
43.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 1,5141 zł - 3,7097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.976 in
50.2 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
10.6
|
|
||
| 1,4084 zł - 3,4507 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.122 in
53.9 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.929 in
49.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 0,1144 zł - 0,2803 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.272 in
6.9 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
4.5
|
|
||
| 1,8998 zł - 1,8998 zł | 1260 Na stanie |
2.618 in
66.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
2.52 in
64.0 mm
|
9.5
|
|
||
| 0,3514 zł - 0,492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.461 in
37.1 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,5356 zł - 1,3123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.134 in
28.8 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
1.004 in
25.5 mm
|
10.5
|
|
||
| 1,6998 zł - 4,1646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.307 in
58.6 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 2,0712 zł - 5,0746 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.098 in
78.7 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
2.835 in
72.0 mm
|
12.0
|
|
||
| 0,937 zł - 2,2958 zł | 4500 Na stanie |
1.634 in
41.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 1,7712 zł - 4,3396 zł | 1030 Na stanie |
2.425 in
61.6 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 1,9855 zł - 4,8646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.933 in
74.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
2.677 in
68.0 mm
|
11.0
|
|
||
| 1,9427 zł - 1,9427 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.717 in
69.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 1,6998 zł - 4,1646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.217 in
56.3 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
2.106 in
53.5 mm
|
9.5
|
|
||
| 1,9712 zł - 4,8296 zł | 1500 Na stanie |
2.874 in
73.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
|
2.638 in
67.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 2,2855 zł - 5,5995 zł | 1440 Na stanie |
3.268 in
83.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
9.5