Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zaślepki walcowe do zatyczki uniwersalne wykorzystywane jako zabezpieczenie w wielu zastosowaniach.
Artykuły wykonane z elastomeru termoplastycznego sprawdzą się w zastosowaniach wymagających odporności na działanie kwasów. Elementy z PVC są bardzo odporne na rozerwanie i doskonale sprawdzają się przy zabezpieczaniu profili gwintowanych. Asortyment z zielonego winylu dobrze sprawdzi się w kontakcie z olejami i smarami.
Konstrukcja walcowa gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
Materiał: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Winyl Kolor: Czarny, Czerwony, Naturalny, Zielony Grupa SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Kolor | Materiał | Lokalizacja uchwytu | d | H | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,377 zł - 0,377 zł | 10400 Na stanie |
2.047 in
52.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.85 in
47.0 mm
|
10.0
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 0,5461 zł - 0,5461 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.224 in
31.1 mm
|
8.5
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 0,7906 zł - 0,7906 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.583 in
40.2 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 1,1643 zł - 1,1643 zł | 129 Na stanie |
1.819 in
46.2 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
8.8
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 10258446 | 1,1643 zł - 1,1643 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.126 in
54.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.594 in
40.5 mm
|
9.6
|
|
|
| 2,0359 zł - 2,0359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.961 in
75.2 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
2.606 in
66.2 mm
|
8.7
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 4,268 zł - 4,268 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.48 in
113.8 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
4.008 in
101.8 mm
|
9.0
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 0,5461 zł - 0,5461 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.398 in
35.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
8.5
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 0,5461 zł - 0,5461 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.409 in
35.8 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
8.5
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 1,6315 zł - 1,6315 zł | 378 Na stanie |
3.882 in
98.6 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
3.409 in
86.6 mm
|
9.0
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 1,2382 zł - 1,2382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.638 in
67.0 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
2.291 in
58.2 mm
|
8.7
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 1,1643 zł - 1,1643 zł | 1410 Na stanie |
1.843 in
46.8 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.579 in
40.1 mm
|
8.6
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 0,63 zł - 0,63 zł | 967 Na stanie |
1.697 in
43.1 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 0,5319 zł - 0,5319 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.205 in
30.6 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.047 in
26.6 mm
|
8.5
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 1,4084 zł - 1,4084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.075 in
52.7 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.815 in
46.1 mm
|
8.5
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 1,6315 zł - 1,6315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.429 in
61.7 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
10.2
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 0,8637 zł - 0,8637 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.827 in
46.4 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.677 in
42.6 mm
|
5.8
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 1,7859 zł - 1,9843 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.933 in
74.5 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
2.791 in
70.9 mm
|
10.8
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
||
| 2,2744 zł - 5,5724 zł | 627 Na stanie |
3.539 in
89.9 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
3.307 in
84.0 mm
|
10.0
|
|
||
| 1,2632 zł - 1,2632 zł | 2900 Na stanie |
2.079 in
52.8 mm
|
Naturalny
|
LDPE
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
10.5
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować