Menu Search

Zaślepki walcowe

Na stanie

Zaślepki walcowe do zatyczki uniwersalne wykorzystywane jako zabezpieczenie w wielu zastosowaniach.

Artykuły wykonane z elastomeru termoplastycznego sprawdzą się w zastosowaniach wymagających odporności na działanie kwasów. Elementy z PVC są bardzo odporne na rozerwanie i doskonale sprawdzają się przy zabezpieczaniu profili gwintowanych. Asortyment z zielonego winylu dobrze sprawdzi się w kontakcie z olejami i smarami.

Konstrukcja walcowa gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.

  • Walcowy kształt gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
  • Zapewniają łatwość montażu i demontażu oraz estetyczne wykończenie.
  • Są używane w różnych zastosowaniach, w tym w branży motoryzacyjnej, wytwórczej i w handlu.
Materiał: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Winyl Kolor: Czarny, Czerwony, Naturalny, Zielony Grupa SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 3
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
216 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Kolor Materiał Lokalizacja uchwytu d H Typ Kup
0,2885 zł - 0,2885 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.7 mm
Naturalny
LDPE
No Tab
7.7 mm
6.3
6
0,3497 zł - 0,3497 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.8 mm
Naturalny
LDPE
No Tab
4.2 mm
4.4
6
0,937 zł - 2,2958 zł 4000 Na stanie
40.2 mm
Naturalny
LDPE
36.5 mm
10.5
1,6855 zł - 4,1296 zł 2500 Na stanie
58.1 mm
Naturalny
LDPE
52.0 mm
11.0
1,7712 zł - 4,3396 zł 1230 Na stanie
61.6 mm
Naturalny
LDPE
55.0 mm
10.0
1,9855 zł - 4,8646 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
74.5 mm
Naturalny
LDPE
68.0 mm
11.0
0,9856 zł - 2,4148 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
43.0 mm
Naturalny
LDPE
38.0 mm
10.5
1,4822 zł - 2,3056 zł 150 Na stanie
65.4 mm
Naturalny
LDPE
59.0 mm
11.0
1,4084 zł - 3,4507 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
53.9 mm
Naturalny
LDPE
49.0 mm
11.0
0,3514 zł - 0,492 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
37.1 mm
Naturalny
LDPE
33.0 mm
10.5
1,5141 zł - 3,7097 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.2 mm
Naturalny
LDPE
45.0 mm
10.6
1,6998 zł - 4,1646 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
58.6 mm
Naturalny
LDPE
53.0 mm
11.0
0,9856 zł - 2,4148 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
41.0 mm
Naturalny
LDPE
37.5 mm
10.5
2,0712 zł - 5,0746 zł 2600 Na stanie
78.7 mm
Naturalny
LDPE
72.0 mm
12.0
2,2855 zł - 5,5995 zł 1440 Na stanie
83.0 mm
Naturalny
LDPE
80.0 mm
9.5
2,0712 zł - 5,0746 zł 1170 Na stanie
75.8 mm
Naturalny
LDPE
73.0 mm
9.5
2,3426 zł - 5,7395 zł 600 Na stanie
86.0 mm
Naturalny
LDPE
82.0 mm
9.5
1,9998 zł - 4,8996 zł 1260 Na stanie
73.1 mm
Naturalny
LDPE
70.0 mm
11.0
1,9998 zł - 4,8996 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
74.4 mm
Naturalny
LDPE
69.0 mm
10.5
0,9156 zł - 2,2433 zł 3850 Na stanie
39.3 mm
Naturalny
LDPE
35.0 mm
10.5
  • z 11
Zatyczka do tuby 7.7 mm Type 1 LDPE Naturalny

10327630

Przedział cen netto
0,2885 zł - 0,2885 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    10.7 mm
  • d
    7.7 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
  • Lokalizacja uchwytu
    No Tab
Zatyczka do tuby 4.2 mm Type 1 LDPE Naturalny

10327623

Przedział cen netto
0,3497 zł - 0,3497 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    8.8 mm
  • d
    4.2 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
  • Lokalizacja uchwytu
    No Tab
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 36.5 mm 40.2 mm 10.5 mm LDPE Naturalny

10215395

Przedział cen netto
2,2958 zł - 0,937 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    40.2 mm
  • d
    36.5 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 52.0 mm 58.1 mm 11.0 mm LDPE Naturalny

10215470

Przedział cen netto
4,1296 zł - 1,6855 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    58.1 mm
  • d
    52.0 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 55.0 mm 61.6 mm 10.0 mm LDPE Naturalny

10215500

Przedział cen netto
4,3396 zł - 1,7712 zł

Zapasy magazynowe
1230 Na stanie
Atrybuty
  • D
    61.6 mm
  • d
    55.0 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 68.0 mm 74.5 mm 11.0 mm LDPE Naturalny

10215548

Przedział cen netto
4,8646 zł - 1,9855 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    74.5 mm
  • d
    68.0 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 38.0 mm 43.0 mm 10.5 mm LDPE Naturalny

10215425

Przedział cen netto
2,4148 zł - 0,9856 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    43.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 59.0 mm 65.4 mm 11.0 mm LDPE Naturalny

10215517

Przedział cen netto
2,3056 zł - 1,4822 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • D
    65.4 mm
  • d
    59.0 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 49.0 mm 53.9 mm 11.0 mm LDPE Naturalny

10215463

Przedział cen netto
3,4507 zł - 1,4084 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    53.9 mm
  • d
    49.0 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 33.0 mm 37.1 mm 10.5 mm LDPE Naturalny

10215234

Przedział cen netto
0,492 zł - 0,3514 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    37.1 mm
  • d
    33.0 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3923501000
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 45.0 mm 50.2 mm 10.6 mm LDPE Naturalny

10215449

Przedział cen netto
3,7097 zł - 1,5141 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    50.2 mm
  • d
    45.0 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 53.0 mm 58.6 mm 11.0 mm LDPE Naturalny

10215487

Przedział cen netto
4,1646 zł - 1,6998 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    58.6 mm
  • d
    53.0 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 37.5 mm 41.0 mm 10.5 mm LDPE Naturalny

10215418

Przedział cen netto
2,4148 zł - 0,9856 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    41.0 mm
  • d
    37.5 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 72.0 mm 78.7 mm 12.0 mm LDPE Naturalny

10215586

Przedział cen netto
5,0746 zł - 2,0712 zł

Zapasy magazynowe
2600 Na stanie
Atrybuty
  • D
    78.7 mm
  • d
    72.0 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 80.0 mm 83.0 mm 9.5 mm LDPE Naturalny

10215623

Przedział cen netto
5,5995 zł - 2,2855 zł

Zapasy magazynowe
1440 Na stanie
Atrybuty
  • D
    83.0 mm
  • d
    80.0 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 73.0 mm 75.8 mm 9.5 mm LDPE Naturalny

10215593

Przedział cen netto
5,0746 zł - 2,0712 zł

Zapasy magazynowe
1170 Na stanie
Atrybuty
  • D
    75.8 mm
  • d
    73.0 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 82.0 mm 86.0 mm 9.5 mm LDPE Naturalny

10215630

Przedział cen netto
5,7395 zł - 2,3426 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • D
    86.0 mm
  • d
    82.0 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 70.0 mm 73.1 mm 11.0 mm LDPE Naturalny

10215562

Przedział cen netto
4,8996 zł - 1,9998 zł

Zapasy magazynowe
1260 Na stanie
Atrybuty
  • D
    73.1 mm
  • d
    70.0 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 69.0 mm 74.4 mm 10.5 mm LDPE Naturalny

10215555

Przedział cen netto
4,8996 zł - 1,9998 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    74.4 mm
  • d
    69.0 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Walcowa zaślepka zabezpieczająca 35.0 mm 39.3 mm 10.5 mm LDPE Naturalny

10215388

Przedział cen netto
2,2433 zł - 0,9156 zł

Zapasy magazynowe
3850 Na stanie
Atrybuty
  • D
    39.3 mm
  • d
    35.0 mm
  • Materiał
    LDPE
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3923509000