Zatyczki z nacięciem są wyposażone w podwójny pierścień uszczelniający znajdujący się na spodzie kołnierza, zapewnia od bezpieczne i niezawodne uszczelnienie. Mają pięć pełnych gwintów gwarantujących dobre mocowanie. Zapewniają ochronę przed wnikaniem pyłu i brudu, ciał obcych, cieczy i zabezpieczenie przed korozją. Głowicę zaprojektowano tak, by po zamocowaniu zatyczki nie gromadziła się w niej ciecz.
Te zaślepki uszczelniające można z łatwością zamontować i zdemontować ręcznie. Sześciokątny łeb umożliwia montaż i demontaż zaślepki śrubokrętem, kluczem maszynowym i kluczem imbusowym. Szeroki asortyment zawiera elementy o wymiarach odpowiadających gwintom metrycznym, BSP i UNF.
Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w układach hydraulicznych, pneumatycznych oraz w różnych zastosowaniach inżynieryjnych.
Materiał: LDPE, PA, PE Kolor: Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1005, SR1007, SR1117
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | h | Kolor | Materiał | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6437 zł - 1,0013 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/4-12 in
|
0.591 in
15.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 0,4325 zł - 0,6728 zł | 14500 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-20 in
|
0.492 in
12.5 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 0,7725 zł - 1,2017 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.205 in
56.0 mm
|
1-1/2-12 in
|
0.591 in
15.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 0,5165 zł - 0,8034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
Metryczny
|
2
|
||
| 0,4268 zł - 0,664 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 2;0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
Metryczny
|
2
|
||
| 0,5851 zł - 0,9102 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
#1-12 in
|
0.591 in
15.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 0,9272 zł - 1,4423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.677 in
68.0 mm
|
#2-12 in
|
0.591 in
15.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 0,4684 zł - 0,7287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
Metryczny
|
2
|
||
| 0,4393 zł - 0,6834 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
Metryczny
|
2
|
||
| 0,4918 zł - 0,7651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
Metryczny
|
2
|
||
| 0,3816 zł - 0,5936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 2;0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
Metryczny
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować