Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatyczki z nacięciem są wyposażone w podwójny pierścień uszczelniający znajdujący się na spodzie kołnierza, zapewnia od bezpieczne i niezawodne uszczelnienie. Mają pięć pełnych gwintów gwarantujących dobre mocowanie. Zapewniają ochronę przed wnikaniem pyłu i brudu, ciał obcych, cieczy i zabezpieczenie przed korozją. Głowicę zaprojektowano tak, by po zamocowaniu zatyczki nie gromadziła się w niej ciecz.
Te zaślepki uszczelniające można z łatwością zamontować i zdemontować ręcznie. Sześciokątny łeb umożliwia montaż i demontaż zaślepki śrubokrętem, kluczem maszynowym i kluczem imbusowym. Szeroki asortyment zawiera elementy o wymiarach odpowiadających gwintom metrycznym, BSP i UNF.
Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w układach hydraulicznych, pneumatycznych oraz w różnych zastosowaniach inżynieryjnych.
Materiał: LDPE, PA, PE Kolor: Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1005, SR1007, SR1117
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | h | Kolor | Materiał | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6086 zł - 1,6086 zł | 154500 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Gwinty Metryczne
|
3
|
||
| 0,4323 zł - 1,0591 zł | 440 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
1/8 in - 28 BSP/GAS
|
0.354 in
9.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
BSP
|
1
|
||
| 1,4096 zł - 1,4096 zł | 54100 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Gwinty Metryczne
|
3
|
||
| 0,7942 zł - 0,7942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-15 in
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Gwinty BSP
|
3
|
||
| 0,5903 zł - 1,4462 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
M10 x 1;0
|
0.236 in
6.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
Metryczny
|
1
|
||
| 1,9389 zł - 1,9389 zł | 7120 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1;6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Gwinty Metryczne
|
3
|
||
| 0,7037 zł - 1,7242 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
Metryczny
|
2
|
||
| 1,2165 zł - 2,9805 zł | 3450 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
Metryczny
|
1
|
||
| 0,7526 zł - 1,8438 zł | 1590 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
0.276 in
7.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
Metryczny
|
1
|
||
| 0,8646 zł - 2,1183 zł | 4797 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 3,3034 zł - 3,3034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-15 in
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Gwinty BSP
|
3
|
||
| 0,4495 zł - 1,1014 zł | 14500 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
0.354 in
9.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 2,7289 zł - 2,7289 zł | 29500 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Gwinty Metryczne
|
3
|
||
| 10074831 | 4,2945 zł - 4,2945 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
1-12 in
|
0.591 in
15.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Gwinty BSP
|
3
|
|
| 1,9533 zł - 1,9533 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8-20 in
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Gwinty BSP
|
3
|
||
| 0,6018 zł - 1,4744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
Metryczny
|
1
|
||
| 1,3152 zł - 1,3152 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8-29 in
|
0.315 in
8.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Gwinty BSP
|
3
|
||
| 0,652 zł - 1,5975 zł | 2660 Na stanie |
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
Metryczny
|
2
|
||
| 1,1519 zł - 2,8221 zł | 1860 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 1,4495 zł - 1,4495 zł | 11900 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
PA
|
Gwinty BSP
|
3