Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatyczki z nacięciem są wyposażone w podwójny pierścień uszczelniający znajdujący się na spodzie kołnierza, zapewnia od bezpieczne i niezawodne uszczelnienie. Mają pięć pełnych gwintów gwarantujących dobre mocowanie. Zapewniają ochronę przed wnikaniem pyłu i brudu, ciał obcych, cieczy i zabezpieczenie przed korozją. Głowicę zaprojektowano tak, by po zamocowaniu zatyczki nie gromadziła się w niej ciecz.
Te zaślepki uszczelniające można z łatwością zamontować i zdemontować ręcznie. Sześciokątny łeb umożliwia montaż i demontaż zaślepki śrubokrętem, kluczem maszynowym i kluczem imbusowym. Szeroki asortyment zawiera elementy o wymiarach odpowiadających gwintom metrycznym, BSP i UNF.
Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w układach hydraulicznych, pneumatycznych oraz w różnych zastosowaniach inżynieryjnych.
Materiał: LDPE, PA, PE Kolor: Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1005, SR1007, SR1117
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | h | Kolor | Materiał | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5278 zł - 2,5278 zł | 50 Na stanie |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Metryczny
|
|
||
| 1,4506 zł - 1,4506 zł | 450 Na stanie |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Metryczny
|
|
||
| 3,1454 zł - 3,1454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Metryczny
|
|
||
| 2,3555 zł - 5,771 zł | 310 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Metryczny
|
|
||
| 1,8671 zł - 1,8671 zł | 950 Na stanie |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Metryczny
|
|
||
| 1,982 zł - 1,982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Metryczny
|
|
||
| 3,8492 zł - 3,8492 zł | 3 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Metryczny
|
|
||
| 2,3267 zł - 2,3267 zł | 235 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Metryczny
|
|
||
| 0,6606 zł - 1,6186 zł | 12900 Na stanie |
0.681 in
17.3 mm
|
1/2 in - 20
|
0.358 in
9.1 mm
|
Niebieski
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 1,2955 zł - 3,174 zł | 100 Na stanie |
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14
|
0.5 in
12.7 mm
|
Niebieski
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 3,5476 zł - 3,5476 zł | 8 Na stanie |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Metryczny
|
|
||
| 10262283 | 1,1705 zł - 1,1705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Metryczny
|
|
|
| 1,8671 zł - 1,8671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Metryczny
|
|
||
| 3,2316 zł - 3,2316 zł | 40 Na stanie |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Metryczny
|
|
||
| 0,9709 zł - 2,3787 zł | 12513 Na stanie |
0.811 in
20.6 mm
|
5/8 in - 18
|
0.35 in
8.9 mm
|
Niebieski
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 1,0513 zł - 2,5758 zł | 9696 Na stanie |
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20
|
0.299 in
7.6 mm
|
Niebieski
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 1,0154 zł - 2,4878 zł | 4936 Na stanie |
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16
|
0.441 in
11.2 mm
|
Niebieski
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 2,0969 zł - 2,0969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Metryczny
|
|
||
| 0,6405 zł - 1,5694 zł | 6500 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Żółty
|
HDPE
|
Metryczny
|
2
|
||
| 1,5368 zł - 3,7652 zł | 2995 Na stanie |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14
|
0.646 in
16.4 mm
|
Niebieski
|
HDPE
|
UNF