Menu Search

Zaślepki Slottex

Na stanie

Zatyczki z nacięciem są wyposażone w podwójny pierścień uszczelniający znajdujący się na spodzie kołnierza, zapewnia od bezpieczne i niezawodne uszczelnienie. Mają pięć pełnych gwintów gwarantujących dobre mocowanie. Zapewniają ochronę przed wnikaniem pyłu i brudu, ciał obcych, cieczy i zabezpieczenie przed korozją. Głowicę zaprojektowano tak, by po zamocowaniu zatyczki nie gromadziła się w niej ciecz.

Te zaślepki uszczelniające można z łatwością zamontować i zdemontować ręcznie. Sześciokątny łeb umożliwia montaż i demontaż zaślepki śrubokrętem, kluczem maszynowym i kluczem imbusowym. Szeroki asortyment zawiera elementy o wymiarach odpowiadających gwintom metrycznym, BSP i UNF.

Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w układach hydraulicznych, pneumatycznych oraz w różnych zastosowaniach inżynieryjnych.

  • Zaprojektowane z podwójnym pierścieniem uszczelniającym gwarantującym pewne i niezawodne uszczelnienie.
  • Chroni przed zanieczyszczeniami i wnikaniem wilgoci.
  • Charakteryzują się łatwością montażu i demontażu ręcznego.
Materiał: LDPE, PA, PE Kolor: Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1005, SR1007, SR1117

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
91 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Rozmiary gwintów (Wszystkie) h Kolor Materiał Standard gwintu Typ Kup
0,5989 zł - 1,4673 zł 4000 Na stanie
17.0 mm
M12 x 1;5
9.0 mm
Żółty
Nylon 6
Metryczny
0,5572 zł - 1,3653 zł 4928 Na stanie
12.5 mm
M8 x 1;0
8.0 mm
Żółty
Nylon 6
Metryczny
0,5228 zł - 0,5228 zł 300 Na stanie
17.0 mm
M12 x 1;0
9.0 mm
Żółty
Nylon 6
Metryczny
10262085 0,5572 zł - 1,3653 zł 975 Na stanie
16.0 mm
3/8 in - 24 UNF
10.0 mm
Żółty
Nylon 6
UNF
0,5328 zł - 1,3055 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
10.0 mm
Żółty
Nylon 6
UNF
0,9242 zł - 1,2939 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
33.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
12.0 mm
Żółty
Nylon 6
UNF
1,1131 zł - 1,1131 zł 400 Na stanie
29.5 mm
5/8 in - 14 BSP
12.0 mm
Żółty
Nylon 6
2,048 zł - 2,8672 zł 3092 Na stanie
50.0 mm
1 1/4 in - 11 BSP
15.0 mm
Żółty
Nylon 6
BSP
0,4797 zł - 1,1752 zł 2700 Na stanie
20.5 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Żółty
Nylon 6
UNF
0,6879 zł - 1,6855 zł 10 Na stanie
26.0 mm
3/4 in - 16 UNF
10.0 mm
Żółty
Nylon 6
UNF
1,1836 zł - 1,657 zł 26 Na stanie
40.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
15.0 mm
Żółty
Nylon 6
UNF
10262467 3,8492 zł - 3,8492 zł 934 Na stanie
56.0 mm
1 1/2 in - 11 BSP
15.0 mm
Żółty
Nylon 6
0,5773 zł - 1,4146 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.5 mm
M10 x 1;0
9.0 mm
Żółty
Nylon 6
Metryczny
0,4079 zł - 0,9993 zł 4402 Na stanie
17.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Żółty
Nylon 6
UNF
1,5368 zł - 3,7652 zł 2995 Na stanie
33.3 mm
1 1/16 in - 14
16.4 mm
Niebieski
HDPE
UNF
0,9407 zł - 2,3048 zł 7800 Na stanie
19.1 mm
9/16 in - 18
9.7 mm
Niebieski
HDPE
UNF
1,0513 zł - 2,5758 zł 9696 Na stanie
15.8 mm
7/16 in - 20
7.6 mm
Niebieski
HDPE
UNF
1,0154 zł - 2,4878 zł 6936 Na stanie
23.9 mm
3/4 in - 16
11.2 mm
Niebieski
HDPE
UNF
0,6405 zł - 1,5694 zł 6500 Na stanie
19.0 mm
M14 x 1;5
9.0 mm
Żółty
HDPE
Metryczny
2
1,4362 zł - 3,5189 zł 60 Na stanie
30.0 mm
1 in - 14
10.9 mm
Niebieski
HDPE
UNF
  • z 5
Zaślepka Slottex 17.0 mm Gwinty Metryczne Żółty Nylon 6

10253823

Przedział cen netto
1,4673 zł - 0,5989 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M12 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka Slottex 12.5 mm Gwinty Metryczne Żółty Nylon 6

10253809

Przedział cen netto
1,3653 zł - 0,5572 zł

Zapasy magazynowe
4928 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    4.0 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M8 x 1;0
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka Slottex 17.0 mm Gwinty Metryczne Żółty Nylon 6

10262269

Przedział cen netto
0,5228 zł - 0,5228 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M12 x 1;0
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka Slottex 16.0 mm Gwinty UNF Żółty Nylon 6

10262085

Przedział cen netto
1,3653 zł - 0,5572 zł

Zapasy magazynowe
975 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    6.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    3/8 in - 24 UNF
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka Slottex 22.0 mm Gwinty UNF Żółty Nylon 6

10262122

Przedział cen netto
1,3055 zł - 0,5328 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    5/8 in - 18 UNF
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka Slottex 33.0 mm Gwinty UNF Żółty Nylon 6

10262160

Przedział cen netto
1,2939 zł - 0,9242 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1 1/16 in - 12 UNF
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka Slottex 29.5 mm Żółty Nylon 6

10262450

Przedział cen netto
1,1131 zł - 1,1131 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    19.0 mm
  • D
    29.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    5/8 in - 14 BSP
  • Kolor
    Żółty
Zaślepka Slottex 50.0 mm Gwinty BSP Żółty Nylon 6

10253847

Przedział cen netto
2,8672 zł - 2,048 zł

Zapasy magazynowe
3092 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    33.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1 1/4 in - 11 BSP
  • Standard gwintu
    BSP
Zaślepka Slottex 20.5 mm Gwinty UNF Żółty Nylon 6

10262115

Przedział cen netto
1,1752 zł - 0,4797 zł

Zapasy magazynowe
2700 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    10.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    9/16 in - 18 UNF
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka Slottex 26.0 mm Gwinty UNF Żółty Nylon 6

10262139

Przedział cen netto
1,6855 zł - 0,6879 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    3/4 in - 16 UNF
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka Slottex Gwinty UNF Żółty Nylon 6

10262177

Przedział cen netto
1,657 zł - 1,1836 zł

Zapasy magazynowe
26 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    27.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1 5/16 in - 12 UNF
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka Slottex 56.0 mm Żółty Nylon 6

10262467

Przedział cen netto
3,8492 zł - 3,8492 zł

Zapasy magazynowe
934 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    37.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1 1/2 in - 11 BSP
  • Kolor
    Żółty
Zaślepka Slottex 14.5 mm Gwinty Metryczne Żółty Nylon 6

10253816

Przedział cen netto
1,4146 zł - 0,5773 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M10 x 1;0
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka Slottex 17.0 mm Gwinty UNF Żółty Nylon 6

10262092

Przedział cen netto
0,9993 zł - 0,4079 zł

Zapasy magazynowe
4402 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    7/16 in - 20 UNF
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka Slottex 33.3 mm Gwinty UNF Niebieski HDPE

10148853

Przedział cen netto
3,7652 zł - 1,5368 zł

Zapasy magazynowe
2995 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    22.1 mm
  • D
    33.3 mm
  • h
    16.4 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1 1/16 in - 14
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka Slottex 19.1 mm Gwinty UNF Niebieski HDPE

10148884

Przedział cen netto
2,3048 zł - 0,9407 zł

Zapasy magazynowe
7800 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    12.7 mm
  • D
    19.1 mm
  • h
    9.7 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    9/16 in - 18
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka Slottex 15.8 mm Gwinty UNF Niebieski HDPE

10148860

Przedział cen netto
2,5758 zł - 1,0513 zł

Zapasy magazynowe
9696 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    10.9 mm
  • D
    15.8 mm
  • h
    7.6 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    7/16 in - 20
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka Slottex 23.9 mm Gwinty UNF Niebieski HDPE

10148907

Przedział cen netto
2,4878 zł - 1,0154 zł

Zapasy magazynowe
6936 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    17.2 mm
  • D
    23.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    3/4 in - 16
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka Slottex 19.0 mm Gwinty Metryczne Żółty HDPE

10074961

Przedział cen netto
1,5694 zł - 0,6405 zł

Zapasy magazynowe
6500 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    13.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M14 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka Slottex 30.0 mm Gwinty UNF Niebieski HDPE

10148921

Przedział cen netto
3,5189 zł - 1,4362 zł

Zapasy magazynowe
60 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    19.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.9 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1 in - 14
  • Standard gwintu
    UNF