Menu Search

Zaślepki Slottex

Na stanie

Zatyczki z nacięciem są wyposażone w podwójny pierścień uszczelniający znajdujący się na spodzie kołnierza, zapewnia od bezpieczne i niezawodne uszczelnienie. Mają pięć pełnych gwintów gwarantujących dobre mocowanie. Zapewniają ochronę przed wnikaniem pyłu i brudu, ciał obcych, cieczy i zabezpieczenie przed korozją. Głowicę zaprojektowano tak, by po zamocowaniu zatyczki nie gromadziła się w niej ciecz.

Te zaślepki uszczelniające można z łatwością zamontować i zdemontować ręcznie. Sześciokątny łeb umożliwia montaż i demontaż zaślepki śrubokrętem, kluczem maszynowym i kluczem imbusowym. Szeroki asortyment zawiera elementy o wymiarach odpowiadających gwintom metrycznym, BSP i UNF.

Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w układach hydraulicznych, pneumatycznych oraz w różnych zastosowaniach inżynieryjnych.

  • Zaprojektowane z podwójnym pierścieniem uszczelniającym gwarantującym pewne i niezawodne uszczelnienie.
  • Chroni przed zanieczyszczeniami i wnikaniem wilgoci.
  • Charakteryzują się łatwością montażu i demontażu ręcznego.
Materiał: LDPE, PA, PE Kolor: Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1005, SR1007, SR1117

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
91 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Rozmiary gwintów (Wszystkie) h Kolor Materiał Standard gwintu Typ Kup
1,6086 zł - 1,6086 zł 155000 Na stanie
22.0 mm
M16 x 1;6
9.3 mm
Żółty
Nylon 6
Gwinty Metryczne
3
0,4323 zł - 1,0591 zł 440 Na stanie
14.0 mm
1/8 in - 28 BSP/GAS
9.0 mm
Żółty
HDPE
BSP
1
1,4096 zł - 1,4096 zł 54100 Na stanie
19.0 mm
M14 x 1;6
10.0 mm
Żółty
Nylon 6
Gwinty Metryczne
3
0,7942 zł - 0,7942 zł 19010 Na stanie
27.0 mm
1/2-15 in
12.0 mm
Żółty
Nylon 6
Gwinty BSP
3
0,5903 zł - 1,4462 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
M10 x 1;0
6.0 mm
Żółty
HDPE
Metryczny
1
1,9389 zł - 1,9389 zł 7120 Na stanie
24.0 mm
M18 x 1;6
9.0 mm
Żółty
Nylon 6
Gwinty Metryczne
3
0,7037 zł - 1,7242 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
M20 x 1;5
12.0 mm
Żółty
HDPE
Metryczny
2
1,2165 zł - 2,9805 zł 3950 Na stanie
16.0 mm
M12 x 1;0
9.0 mm
Żółty
HDPE
Metryczny
1
0,7526 zł - 1,8438 zł 1590 Na stanie
12.0 mm
M8 x 1;0
7.0 mm
Żółty
HDPE
Metryczny
1
0,8646 zł - 2,1183 zł 5197 Na stanie
32.0 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
12.0 mm
Żółty
HDPE
BSP
2
3,3034 zł - 3,3034 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
3/4-15 in
12.0 mm
Żółty
Nylon 6
Gwinty BSP
3
0,4495 zł - 1,1014 zł 14500 Na stanie
19.0 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
9.0 mm
Żółty
HDPE
BSP
2
2,7289 zł - 2,7289 zł 30000 Na stanie
28.0 mm
M22 x 1;6
10.0 mm
Żółty
Nylon 6
Gwinty Metryczne
3
10074831 4,2945 zł - 4,2945 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
1-12 in
15.0 mm
Żółty
Nylon 6
Gwinty BSP
3
1,9533 zł - 1,9533 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
3/8-20 in
10.0 mm
Żółty
Nylon 6
Gwinty BSP
3
0,6018 zł - 1,4744 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
M12 x 1;5
9.0 mm
Żółty
HDPE
Metryczny
1
1,3152 zł - 1,3152 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
1/8-29 in
8.0 mm
Żółty
Nylon 6
Gwinty BSP
3
0,652 zł - 1,5975 zł 2660 Na stanie
21.0 mm
M16 x 1;5
10.0 mm
Żółty
HDPE
Metryczny
2
1,1519 zł - 2,8221 zł 1860 Na stanie
40.0 mm
1 in - 11 BSP/GAS
12.0 mm
Żółty
HDPE
BSP
2
1,4495 zł - 1,4495 zł 17900 Na stanie
19.0 mm
1/4-20
10.0 mm
Żółty
PA
Gwinty BSP
3
  • z 5
Zaślepka Slottex 22.0 mm Gwinty Metryczne M16 x 1.5 Żółty Nylon 6

10074763

Przedział cen netto
1,6086 zł - 1,6086 zł

Zapasy magazynowe
155000 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    9.3 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M16 x 1;6
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zaślepka Slottex 14.0 mm Gwinty BSP Żółty HDPE

10075005

Przedział cen netto
1,0591 zł - 0,4323 zł

Zapasy magazynowe
440 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    9.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/8 in - 28 BSP/GAS
  • Standard gwintu
    BSP
Zaślepka Slottex 19.0 mm Gwinty Metryczne M14 x 1.5 Żółty Nylon 6

10074756

Przedział cen netto
1,4096 zł - 1,4096 zł

Zapasy magazynowe
54100 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M14 x 1;6
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zaślepka Slottex 27.0 mm Gwinty BSP 1/2-14 Żółty Nylon 6

10074817

Przedział cen netto
0,7942 zł - 0,7942 zł

Zapasy magazynowe
19010 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    16.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/2-15 in
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Zaślepka Slottex 14.0 mm Gwinty Metryczne Żółty HDPE

10074930

Przedział cen netto
1,4462 zł - 0,5903 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    9.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M10 x 1;0
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka Slottex 24.0 mm Gwinty Metryczne M18 x 1.5 Żółty Nylon 6

10074770

Przedział cen netto
1,9389 zł - 1,9389 zł

Zapasy magazynowe
7120 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    14.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M18 x 1;6
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zaślepka Slottex 16.0 mm Gwinty Metryczne Żółty HDPE

10074992

Przedział cen netto
1,7242 zł - 0,7037 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    19.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M20 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka Slottex 16.0 mm Gwinty Metryczne Żółty HDPE

10074947

Przedział cen netto
2,9805 zł - 1,2165 zł

Zapasy magazynowe
3950 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    10.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M12 x 1;0
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka Slottex 12.0 mm Gwinty Metryczne Żółty HDPE

10074923

Przedział cen netto
1,8438 zł - 0,7526 zł

Zapasy magazynowe
1590 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    7.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M8 x 1;0
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka Slottex 32.0 mm Gwinty BSP Żółty HDPE

10075043

Przedział cen netto
2,1183 zł - 0,8646 zł

Zapasy magazynowe
5197 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    24.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Standard gwintu
    BSP
Zaślepka Slottex 32.0 mm Gwinty BSP 3/4-14 Żółty Nylon 6

10074824

Przedział cen netto
3,3034 zł - 3,3034 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    3/4-15 in
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Zaślepka Slottex 19.0 mm Gwinty BSP Żółty HDPE

10075012

Przedział cen netto
1,1014 zł - 0,4495 zł

Zapasy magazynowe
14500 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    13.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Standard gwintu
    BSP
Zaślepka Slottex 28.0 mm Gwinty Metryczne M22 x 1.5 Żółty Nylon 6

10074787

Przedział cen netto
2,7289 zł - 2,7289 zł

Zapasy magazynowe
30000 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M22 x 1;6
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zaślepka Slottex 40.0 mm Gwinty BSP 1-11 Żółty Nylon 6

10074831

Przedział cen netto
4,2945 zł - 4,2945 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    27.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1-12 in
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Zaślepka Slottex 22.0 mm Gwinty BSP 3/8-19 Żółty Nylon 6

10074800

Przedział cen netto
1,9533 zł - 1,9533 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    3/8-20 in
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Zaślepka Slottex 16.0 mm Gwinty Metryczne Żółty HDPE

10074954

Przedział cen netto
1,4744 zł - 0,6018 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    10.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M12 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka Slottex 16.0 mm Gwinty BSP 1/8-28 Żółty Nylon 6

10074848

Przedział cen netto
1,3152 zł - 1,3152 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    9.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/8-29 in
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Zaślepka Slottex 21.0 mm Gwinty Metryczne Żółty HDPE

10074978

Przedział cen netto
1,5975 zł - 0,652 zł

Zapasy magazynowe
2660 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    15.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M16 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka Slottex 40.0 mm Gwinty BSP Żółty HDPE

10075050

Przedział cen netto
2,8221 zł - 1,1519 zł

Zapasy magazynowe
1860 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    30.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Standard gwintu
    BSP
Zaślepka Slottex 19.0 mm Gwinty BSP 1/4-19 Żółty PA

10074794

Przedział cen netto
1,4495 zł - 1,4495 zł

Zapasy magazynowe
17900 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/4-20
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP