Menu Search

Zaślepki Slottex

Na stanie

Zatyczki z nacięciem są wyposażone w podwójny pierścień uszczelniający znajdujący się na spodzie kołnierza, zapewnia od bezpieczne i niezawodne uszczelnienie. Mają pięć pełnych gwintów gwarantujących dobre mocowanie. Zapewniają ochronę przed wnikaniem pyłu i brudu, ciał obcych, cieczy i zabezpieczenie przed korozją. Głowicę zaprojektowano tak, by po zamocowaniu zatyczki nie gromadziła się w niej ciecz.

Te zaślepki uszczelniające można z łatwością zamontować i zdemontować ręcznie. Sześciokątny łeb umożliwia montaż i demontaż zaślepki śrubokrętem, kluczem maszynowym i kluczem imbusowym. Szeroki asortyment zawiera elementy o wymiarach odpowiadających gwintom metrycznym, BSP i UNF.

Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w układach hydraulicznych, pneumatycznych oraz w różnych zastosowaniach inżynieryjnych.

  • Zaprojektowane z podwójnym pierścieniem uszczelniającym gwarantującym pewne i niezawodne uszczelnienie.
  • Chroni przed zanieczyszczeniami i wnikaniem wilgoci.
  • Charakteryzują się łatwością montażu i demontażu ręcznego.
Materiał: LDPE, PA, PE Kolor: Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1005, SR1007, SR1117

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
91 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Rozmiary gwintów (Wszystkie) h Kolor Materiał Standard gwintu Typ Kup
0,5173 zł - 1,2674 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
10.0 mm
Żółty
Nylon 6
UNF
0,8973 zł - 1,2563 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
33.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
12.0 mm
Żółty
Nylon 6
UNF
1,0807 zł - 1,0807 zł 400 Na stanie
29.5 mm
5/8 in - 14 BSP
12.0 mm
Żółty
Nylon 6
0,541 zł - 1,3255 zł 4928 Na stanie
12.5 mm
M8 x 1;0
8.0 mm
Żółty
Nylon 6
Metryczny
0,5075 zł - 0,5075 zł 300 Na stanie
17.0 mm
M12 x 1;0
9.0 mm
Żółty
Nylon 6
Metryczny
0,5605 zł - 1,3734 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.5 mm
M10 x 1;0
9.0 mm
Żółty
Nylon 6
Metryczny
1,9883 zł - 2,7837 zł 3800 Na stanie
50.0 mm
1 1/4 in - 11 BSP
15.0 mm
Żółty
Nylon 6
BSP
0,4141 zł - 1,0146 zł 482 Na stanie
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Żółty
Nylon 6
UNF
1,6454 zł - 4,0313 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Żółty
Nylon 6
UNF
0,6024 zł - 1,4758 zł 3150 Na stanie
19.0 mm
M14 x 1.0
9.0 mm
Żółty
HDPE
Gwinty Metryczne
Profilowane
0,4657 zł - 1,141 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.5 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Żółty
Nylon 6
UNF
0,8702 zł - 1,2183 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.5 mm
1 in - 14 UNF
12.0 mm
Żółty
Nylon 6
UNF
0,5814 zł - 1,4246 zł 4500 Na stanie
17.0 mm
M12 x 1;5
9.0 mm
Żółty
Nylon 6
Metryczny
0,9133 zł - 2,2377 zł 690 Na stanie
26.0 mm
M20 x 1;5
10.0 mm
Żółty
Nylon 6
Metryczny
5,1734 zł - 5,1734 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
68.0 mm
2 in - 11 BSP
15.0 mm
Żółty
Nylon 6
1,5339 zł - 3,758 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.5 mm
1 5/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Żółty
Nylon 6
UNF
0,7669 zł - 1,879 zł 2564 Na stanie
28.5 mm
7/8 in - 14 UNF
12.0 mm
Żółty
Nylon 6
UNF
10262085 0,541 zł - 1,3255 zł 975 Na stanie
16.0 mm
3/8 in - 24 UNF
10.0 mm
Żółty
Nylon 6
UNF
1,1491 zł - 1,6087 zł 26 Na stanie
40.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
15.0 mm
Żółty
Nylon 6
UNF
0,6679 zł - 1,6364 zł 10 Na stanie
26.0 mm
3/4 in - 16 UNF
10.0 mm
Żółty
Nylon 6
UNF
  • z 5
Zaślepka Slottex 22.0 mm Gwinty UNF Żółty Nylon 6

10262122

Przedział cen netto
1,2674 zł - 0,5173 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    5/8 in - 18 UNF
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka Slottex 33.0 mm Gwinty UNF Żółty Nylon 6

10262160

Przedział cen netto
1,2563 zł - 0,8973 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1 1/16 in - 12 UNF
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka Slottex 29.5 mm Żółty Nylon 6

10262450

Przedział cen netto
1,0807 zł - 1,0807 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    19.0 mm
  • D
    29.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    5/8 in - 14 BSP
  • Kolor
    Żółty
Zaślepka Slottex 12.5 mm Gwinty Metryczne Żółty Nylon 6

10253809

Przedział cen netto
1,3255 zł - 0,541 zł

Zapasy magazynowe
4928 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    4.0 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M8 x 1;0
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka Slottex 17.0 mm Gwinty Metryczne Żółty Nylon 6

10262269

Przedział cen netto
0,5075 zł - 0,5075 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M12 x 1;0
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka Slottex 14.5 mm Gwinty Metryczne Żółty Nylon 6

10253816

Przedział cen netto
1,3734 zł - 0,5605 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M10 x 1;0
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka Slottex 50.0 mm Gwinty BSP Żółty Nylon 6

10253847

Przedział cen netto
2,7837 zł - 1,9883 zł

Zapasy magazynowe
3800 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    33.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1 1/4 in - 11 BSP
  • Standard gwintu
    BSP
Zaślepka Slottex 19.0 mm Gwinty UNF Żółty Nylon 6

10262108

Przedział cen netto
1,0146 zł - 0,4141 zł

Zapasy magazynowe
482 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/2 in - 20 UNF
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka Slottex 54.0 mm Gwinty UNF Żółty Nylon 6

10262191

Przedział cen netto
4,0313 zł - 1,6454 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    33.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1 7/8 in - 12 UNF
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka Slottex 19.0 mm Gwinty Metryczne M14 x 1 Żółty HDPE

10122150

Przedział cen netto
1,4758 zł - 0,6024 zł

Zapasy magazynowe
3150 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M14 x 1.0
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Zaślepka Slottex 20.5 mm Gwinty UNF Żółty Nylon 6

10262115

Przedział cen netto
1,141 zł - 0,4657 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    10.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    9/16 in - 18 UNF
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka Slottex 31.5 mm Gwinty UNF Żółty Nylon 6

10262153

Przedział cen netto
1,2183 zł - 0,8702 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    31.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1 in - 14 UNF
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka Slottex 17.0 mm Gwinty Metryczne Żółty Nylon 6

10253823

Przedział cen netto
1,4246 zł - 0,5814 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M12 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka Slottex 26.0 mm Gwinty Metryczne Żółty Nylon 6

10253830

Przedział cen netto
2,2377 zł - 0,9133 zł

Zapasy magazynowe
690 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M20 x 1;5
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka Slottex 68.0 mm Żółty Nylon 6

10262474

Przedział cen netto
5,1734 zł - 5,1734 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    51.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    2 in - 11 BSP
  • Kolor
    Żółty
Zaślepka Slottex 47.5 mm Gwinty UNF Żółty Nylon 6

10262184

Przedział cen netto
3,758 zł - 1,5339 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • SW
    33.0 mm
  • D
    47.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1 5/8 in - 12 UNF
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka Slottex 28.5 mm Gwinty UNF Żółty Nylon 6

10262146

Przedział cen netto
1,879 zł - 0,7669 zł

Zapasy magazynowe
2564 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    7/8 in - 14 UNF
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka Slottex 16.0 mm Gwinty UNF Żółty Nylon 6

10262085

Przedział cen netto
1,3255 zł - 0,541 zł

Zapasy magazynowe
975 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    6.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    3/8 in - 24 UNF
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka Slottex Gwinty UNF Żółty Nylon 6

10262177

Przedział cen netto
1,6087 zł - 1,1491 zł

Zapasy magazynowe
26 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    27.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1 5/16 in - 12 UNF
  • Standard gwintu
    UNF
Zaślepka Slottex 26.0 mm Gwinty UNF Żółty Nylon 6

10262139

Przedział cen netto
1,6364 zł - 0,6679 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    3/4 in - 16 UNF
  • Standard gwintu
    UNF