Zatyczki z nacięciem są wyposażone w podwójny pierścień uszczelniający znajdujący się na spodzie kołnierza, zapewnia od bezpieczne i niezawodne uszczelnienie. Mają pięć pełnych gwintów gwarantujących dobre mocowanie. Zapewniają ochronę przed wnikaniem pyłu i brudu, ciał obcych, cieczy i zabezpieczenie przed korozją. Głowicę zaprojektowano tak, by po zamocowaniu zatyczki nie gromadziła się w niej ciecz.
Te zaślepki uszczelniające można z łatwością zamontować i zdemontować ręcznie. Sześciokątny łeb umożliwia montaż i demontaż zaślepki śrubokrętem, kluczem maszynowym i kluczem imbusowym. Szeroki asortyment zawiera elementy o wymiarach odpowiadających gwintom metrycznym, BSP i UNF.
Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w układach hydraulicznych, pneumatycznych oraz w różnych zastosowaniach inżynieryjnych.
Materiał: LDPE, PA, PE Kolor: Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1005, SR1007, SR1117
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | h | Kolor | Materiał | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10262467 | 3,8492 zł - 3,8492 zł | 934 Na stanie |
2.205 in
56.0 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
|
|
|
| 0,5328 zł - 1,3055 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,9242 zł - 1,2939 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.299 in
33.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,5773 zł - 1,4146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Metryczny
|
|
||
| 0,5228 zł - 0,5228 zł | 300 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Metryczny
|
|
||
| 0,5572 zł - 1,3653 zł | 4928 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.315 in
8.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Metryczny
|
|
||
| 0,6879 zł - 1,6855 zł | 10 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 10262085 | 0,5572 zł - 1,3653 zł | 975 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
|
| 1,1836 zł - 1,657 zł | 26 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 1,1131 zł - 1,1131 zł | 400 Na stanie |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
|
|
||
| 0,4854 zł - 0,4854 zł | 592 Na stanie |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Metryczny
|
|
||
| 1,5655 zł - 1,5655 zł | 35 Na stanie |
1.339 in
34.0 mm
|
M28 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Metryczny
|
|
||
| 3,8492 zł - 3,8492 zł | 3 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Metryczny
|
|
||
| 2,3267 zł - 2,3267 zł | 235 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Metryczny
|
|
||
| 0,6606 zł - 1,6186 zł | 12900 Na stanie |
0.681 in
17.3 mm
|
1/2 in - 20
|
0.358 in
9.1 mm
|
Niebieski
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 1,2955 zł - 3,174 zł | 100 Na stanie |
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14
|
0.5 in
12.7 mm
|
Niebieski
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 1,4506 zł - 1,4506 zł | 450 Na stanie |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Metryczny
|
|
||
| 2,3555 zł - 5,771 zł | 310 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Metryczny
|
|
||
| 2,5278 zł - 2,5278 zł | 50 Na stanie |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6
|
Metryczny
|
|
||
| 1,8671 zł - 1,8671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Żółty
|
Nylon 6