Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wkładki i ślizgacze prostokątne idealnie pasują do większości profili i rur prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach. Po umieszczeniu ich w końcówce profilu zapewniają czyste i schludne wykończenie.
Żebrowanie ułatwia montaż i zapewnia dobre mocowanie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu lub rurki kurzu i innych zanieczyszczeń.
Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu. Nasz szeroki asortyment jest dostępny w wielu wariantach kolorystycznych.
Materiał: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Kolor: Czarny, Biały, Szary, Srebrny, Brązowy, Niebieski, Zielony, Czerwony, Żółty Grupa SR: SRANR, SR1550
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | B | T2 | Kolor | A | Materiał | T1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,2574 zł - 19,2574 zł | 10 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Czarny
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,3614 zł - 0,5622 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
|
Czarny
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,3767 zł - 0,5861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,5726 zł - 0,8908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Czarny
|
2.362 in
60.0 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 1,9497 zł - 3,033 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
|
Czarny
|
3.15 in
80.0 mm
|
ABS
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3691 zł - 0,5741 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
|
Czarny
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 0,5302 zł - 0,8248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,5371 zł - 0,8355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 0,4147 zł - 0,6451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
|
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,8157 zł - 1,2689 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Czarny
|
3.15 in
80.0 mm
|
ABS
|
0.079 in
2.0 mm
|
1