Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wkładki i ślizgacze prostokątne idealnie pasują do większości profili i rur prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach. Po umieszczeniu ich w końcówce profilu zapewniają czyste i schludne wykończenie.
Żebrowanie ułatwia montaż i zapewnia dobre mocowanie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu lub rurki kurzu i innych zanieczyszczeń.
Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu. Nasz szeroki asortyment jest dostępny w wielu wariantach kolorystycznych.
Materiał: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Kolor: Czarny, Biały, Szary, Srebrny, Brązowy, Niebieski, Zielony, Czerwony, Żółty Grupa SR: SRANR, SR1550
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | B | T2 | Kolor | A | Materiał | T1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,2671 zł - 11,2671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Biały
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 20,1219 zł - 20,1219 zł | 10 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Biały
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 18,5741 zł - 18,5741 zł | 4 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Biały
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 10,0261 zł - 10,0261 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Biały
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 10,8906 zł - 10,8906 zł | 230 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Czarny
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 20,2195 zł - 20,2195 zł | 8 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Szary
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 26,5922 zł - 26,5922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Szary
|
4.331 in
110.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 20,3311 zł - 20,3311 zł | 30 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Biały
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 28,6699 zł - 28,6699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Szary
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 36,6183 zł - 36,6183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Biały
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 1,2996 zł - 3,184 zł | 35 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 27,15 zł - 27,15 zł | 300 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Biały
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 35,1123 zł - 35,1123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Biały
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 27,9727 zł - 27,9727 zł | 9 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Szary
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,0399 zł - 3,0399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,2522 zł - 1,2522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 20,3311 zł - 20,3311 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Biały
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 8,5061 zł - 8,5061 zł | 50 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Biały
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 4,0996 zł - 4,0996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Biały
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 18,5741 zł - 18,5741 zł | 2 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Szary
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1