Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wkładki i ślizgacze prostokątne idealnie pasują do większości profili i rur prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach. Po umieszczeniu ich w końcówce profilu zapewniają czyste i schludne wykończenie.
Żebrowanie ułatwia montaż i zapewnia dobre mocowanie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu lub rurki kurzu i innych zanieczyszczeń.
Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu. Nasz szeroki asortyment jest dostępny w wielu wariantach kolorystycznych.
Materiał: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Kolor: Czarny, Biały, Szary, Srebrny, Brązowy, Niebieski, Zielony, Czerwony, Żółty Grupa SR: SRANR, SR1550
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | B | T2 | Kolor | A | Materiał | T1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5239 zł - 6,1837 zł | 1252 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Czarny
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,9243 zł - 4,7146 zł | 200 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
2.5 in
63.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,5048 zł - 1,8239 zł | 39336 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,5239 zł - 6,1837 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Czarny
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,7592 zł - 0,8715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Biały
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,7256 zł - 1,3416 zł | 4023 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,7592 zł - 1,4282 zł | 23760 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,0416 zł - 2,552 zł | 587 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Czarny
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,3382 zł - 0,578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Czarny
|
1 in
25.4 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,6149 zł - 1,5066 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,5048 zł - 1,106 zł | 2550 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Biały
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,5694 zł - 0,8779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Biały
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,9356 zł - 2,2924 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Biały
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,3796 zł - 0,9583 zł | 2600 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Biały
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,8444 zł - 1,861 zł | 3556 Na stanie |
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
2 in
50.8 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,8546 zł - 4,5438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Biały
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,8964 zł - 4,6463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Czarny
|
3 in
76.2 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,6205 zł - 1,5203 zł | 1033 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
1.374 in
34.9 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,5848 zł - 1,5023 zł | 58300 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,1892 zł - 5,3637 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Czarny
|
3 in
76.2 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1