Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wkładki i ślizgacze prostokątne idealnie pasują do większości profili i rur prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach. Po umieszczeniu ich w końcówce profilu zapewniają czyste i schludne wykończenie.
Żebrowanie ułatwia montaż i zapewnia dobre mocowanie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu lub rurki kurzu i innych zanieczyszczeń.
Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu. Nasz szeroki asortyment jest dostępny w wielu wariantach kolorystycznych.
Materiał: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Kolor: Czarny, Biały, Szary, Srebrny, Brązowy, Niebieski, Zielony, Czerwony, Żółty Grupa SR: SRANR, SR1550
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | B | T2 | Kolor | A | Materiał | T1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1016 zł - 2,6989 zł | 170 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 10287200 | 14,0003 zł - 34,3008 zł | 285 Na stanie |
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Czarny
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
|
| 13,2752 zł - 13,2752 zł | 7 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,3985 zł - 2,3985 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Biały
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,9463 zł - 9,6684 zł | 380 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Czarny
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 3,9184 zł - 9,6001 zł | 270 Na stanie |
3.543 in
90.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Czarny
|
3.543 in
90.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 3,8626 zł - 9,4634 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 10287132 | 28,4329 zł - 69,6607 zł | 300 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
| 7,7252 zł - 18,9269 zł | 109 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Czarny
|
3.937 in
100.0 mm
|
LDPE
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 2,7002 zł - 2,7002 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Biały
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3615 zł - 1,7311 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Czarny
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 21,5156 zł - 21,5156 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Czarny
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 11,1456 zł - 11,1456 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 11,4624 zł - 11,4624 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Czarny
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 19,1313 zł - 19,1313 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Czarny
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 12,668 zł - 12,668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,3985 zł - 2,3985 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szary
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 10,8296 zł - 10,8296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Szary
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 51,6489 zł - 51,6489 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 20,3311 zł - 20,3311 zł | 10 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Szary
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1