Wkładki i ślizgacze prostokątne idealnie pasują do większości profili i rur prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach. Po umieszczeniu ich w końcówce profilu zapewniają czyste i schludne wykończenie.
Żebrowanie ułatwia montaż i zapewnia dobre mocowanie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu lub rurki kurzu i innych zanieczyszczeń.
Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu. Nasz szeroki asortyment jest dostępny w wielu wariantach kolorystycznych.
Materiał: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Kolor: Czarny, Biały, Szary, Srebrny, Brązowy, Niebieski, Zielony, Czerwony, Żółty Grupa SR: SRANR, SR1550
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | B | T2 | Kolor | A | Materiał | T1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6315 zł - 3,9972 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Czarny
|
2.953 in
75.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,5235 zł - 3,8456 zł | 100 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Niebieski
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,8201 zł - 9,3594 zł | 300 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,1614 zł - 5,2954 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Czarny
|
2.953 in
75.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,0046 zł - 2,4614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,2511 zł - 3,0728 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
2.5 in
63.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 4,4761 zł - 10,9666 zł | 508 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Biały
|
3.937 in
100.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 3,9275 zł - 9,6225 zł | 300 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,329 zł - 0,8062 zł | 7800 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 2,1335 zł - 5,2271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,0416 zł - 2,552 zł | 14850 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,8645 zł - 0,8645 zł | 2873 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,5185 zł - 1,2703 zł | 340 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,9243 zł - 4,7146 zł | 50 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Czarny
|
2.5 in
63.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,9872 zł - 0,9872 zł | 100 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Szary
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,4053 zł - 3,443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,8896 zł - 0,8896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,2311 zł - 5,4662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Czarny
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,5655 zł - 3,8355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Czarny
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,0081 zł - 1,0081 zł | 200 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować