Menu Search

Zaślepki prostokątne

Na stanie

Wkładki i ślizgacze prostokątne idealnie pasują do większości profili i rur prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach. Po umieszczeniu ich w końcówce profilu zapewniają czyste i schludne wykończenie.

Żebrowanie ułatwia montaż i zapewnia dobre mocowanie. Wkładki gwarantują również zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu lub rurki kurzu i innych zanieczyszczeń.

Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu. Nasz szeroki asortyment jest dostępny w wielu wariantach kolorystycznych.

  • Pasują do większości profili i rur prostokątnych o popularnych rozmiarach i grubościach.
  • Zapewniają czyste i estetyczne wykończenie.
  • Oferują zabezpieczenie powierzchni i zapobiegają wnikaniu do wnętrza profilu kurzu i innych zanieczyszczeń.
Materiał: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Kolor: Czarny, Biały, Szary, Srebrny, Brązowy, Niebieski, Zielony, Czerwony, Żółty Grupa SR: SRANR, SR1550

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
350 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność B T2 Kolor A Materiał T1 Typ Kup
11,2671 zł - 11,2671 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
1.0 mm
Biały
80.0 mm
PE
2.0 mm
1
20,1219 zł - 20,1219 zł 10 Na stanie
40.0 mm
1.0 mm
Biały
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
18,5741 zł - 18,5741 zł 4 Na stanie
60.0 mm
1.5 mm
Biały
80.0 mm
PE
3.5 mm
1
10,0261 zł - 10,0261 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
1.5 mm
Biały
100.0 mm
PE
3.5 mm
1
10,8906 zł - 10,8906 zł 230 Na stanie
40.0 mm
1.5 mm
Czarny
100.0 mm
PE
4.0 mm
1
20,2195 zł - 20,2195 zł 8 Na stanie
60.0 mm
2.5 mm
Szary
100.0 mm
PE
4.5 mm
1
26,5922 zł - 26,5922 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
70.0 mm
3.0 mm
Szary
110.0 mm
PE
5.0 mm
1
20,3311 zł - 20,3311 zł 30 Na stanie
40.0 mm
3.0 mm
Biały
120.0 mm
PE
5.0 mm
1
28,6699 zł - 28,6699 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
2.0 mm
Szary
120.0 mm
PE
4.0 mm
1
36,6183 zł - 36,6183 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.0 mm
3.5 mm
Biały
120.0 mm
PE
6.0 mm
1
1,2996 zł - 3,184 zł 35 Na stanie
80.0 mm
1.0 mm
Czarny
80.0 mm
LDPE
2.5 mm
27,15 zł - 27,15 zł 300 Na stanie
80.0 mm
3.0 mm
Biały
100.0 mm
PE
5.5 mm
1
35,1123 zł - 35,1123 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0 mm
2.0 mm
Biały
120.0 mm
PE
3.0 mm
1
27,9727 zł - 27,9727 zł 9 Na stanie
50.0 mm
2.0 mm
Szary
100.0 mm
PE
3.0 mm
1
3,0399 zł - 3,0399 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
0.8 mm
Czarny
50.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,2522 zł - 1,2522 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
1.0 mm
Czarny
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
20,3311 zł - 20,3311 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
2.0 mm
Biały
90.0 mm
PE
4.5 mm
1
8,5061 zł - 8,5061 zł 50 Na stanie
30.0 mm
1.0 mm
Biały
60.0 mm
PE
2.5 mm
1
4,0996 zł - 4,0996 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
1.0 mm
Biały
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
18,5741 zł - 18,5741 zł 2 Na stanie
60.0 mm
1.5 mm
Szary
80.0 mm
PE
3.5 mm
1
  • z 18
Prostokątna zaślepka profili 80.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Biały PE

10182215

Przedział cen netto
11,2671 zł - 11,2671 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Biały PE

10182253

Przedział cen netto
20,1219 zł - 20,1219 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Biały PE

10182291

Przedział cen netto
18,5741 zł - 18,5741 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Prostokątna zaślepka profili 100.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Biały PE

10182338

Przedział cen netto
10,0261 zł - 10,0261 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Prostokątna zaślepka profili 100.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Czarny PE

10182376

Przedział cen netto
10,8906 zł - 10,8906 zł

Zapasy magazynowe
230 Na stanie
Atrybuty
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Prostokątna zaślepka profili 100.0 mm 60.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Szary PE

10182413

Przedział cen netto
20,2195 zł - 20,2195 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.5 mm
Prostokątna zaślepka profili 110.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Szary PE

10182451

Przedział cen netto
26,5922 zł - 26,5922 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    110.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 120.0 mm 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Biały PE

10182499

Przedział cen netto
20,3311 zł - 20,3311 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Szary PE

10182536

Przedział cen netto
28,6699 zł - 28,6699 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 120.0 mm 100.0 mm Biały PE

10182574

Przedział cen netto
36,6183 zł - 36,6183 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    120.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    6.0 mm
  • T2
    3.5 mm
Zaślepka profilu 80.0 mm 80.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Czarny LDPE

10287354

Przedział cen netto
3,184 zł - 1,2996 zł

Zapasy magazynowe
35 Na stanie
Atrybuty
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 100.0 mm 80.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Biały PE

10182420

Przedział cen netto
27,15 zł - 27,15 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 120.0 mm 80.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Biały PE

10182550

Przedział cen netto
35,1123 zł - 35,1123 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 100.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Szary PE

10182383

Przedział cen netto
27,9727 zł - 27,9727 zł

Zapasy magazynowe
9 Na stanie
Atrybuty
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 50.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Czarny PE

10181829

Przedział cen netto
3,0399 zł - 3,0399 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Prostokątna zaślepka profili 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Czarny PE

10181553

Przedział cen netto
1,2522 zł - 1,2522 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 90.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Biały PE

10182314

Przedział cen netto
20,3311 zł - 20,3311 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Biały PE

10182062

Przedział cen netto
8,5061 zł - 8,5061 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Biały PE

10181867

Przedział cen netto
4,0996 zł - 4,0996 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Prostokątna zaślepka profili 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Szary PE

10182307

Przedział cen netto
18,5741 zł - 18,5741 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm