Menu Search

Prostokątne Zaślepka profilu 3.0 mm 1.0 mm Czarny PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Numer produktu Essentra:

10396520

Numer produktu produkcyjny:

498703

2000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 999 1,8342 zł
1000 + 0,7486 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

183,42 zł

100 x 1,8342 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 35.0 mm
B 35.0 mm
h1 3.5 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Typ 1
Pełny materiał Polietylen
Kolor Czarny
Wykończenie Matowe
Kod towaru 3926909790

Produkt 498703 zastępuje:

Zaślepka profilu 3.0 mm 1.0 mm Czarny LDPE
Numer produktu Essentra: 10640258
Numer produktu produkcyjny: 466543

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt