Menu Search

Prostokątna zaślepka profili 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Czarny PE

Prostokątna zaślepka profilu o żebrowanym kształcie. Idealna do profili w standardowych rozmiarach. Zapewnia schludne wykończenie I chroni wewnętrzną część profilu przed kurzem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. 
Numer produktu Essentra:

10246634

Numer produktu produkcyjny:

460722

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
175 - 999 3,443 zł
1000 - 1749 1,9674 zł
1750 + 1,4053 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1750

Zamów wielokrotność 175

Wartość netto:

602,53 zł

175 x 3,443 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 45.0 mm
B 20.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Typ 1
Pełny materiał Polietylen
Kolor Czarny
Wykończenie Matowe
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt