Menu Search

Prostokątna zaślepka profili 100.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Czarny PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Numer produktu Essentra:

10093061

Numer produktu produkcyjny:

199195

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 - 99 10,017 zł
100 - 199 5,724 zł
200 + 4,0885 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 200

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

200,34 zł

20 x 10,017 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 100.0 mm
B 50.0 mm
h1 8.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Typ 1
Pełny materiał Polietylen
Kolor Czarny
Wykończenie Matowe
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt