Menu Search

Prostokątna zaślepka profili 63.5 mm 25.4 mm 1.0 mm 2.0 mm Czarny LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Numer produktu Essentra:

10093023

Numer produktu produkcyjny:

199184

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 999 2,9833 zł
1000 + 1,2147 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

298,33 zł

100 x 2,9833 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 63.5 mm
B 25.4 mm
h1 5.5 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Typ 1
Pełny materiał Polietylen
Kolor Czarny
Wykończenie Matowe
Kod towaru 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt