Menu Search

Prostokątna zaślepka profili 76.2 mm 50.8 mm 2.0 mm 4.0 mm Szary LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Numer produktu Essentra:

10080979

Numer produktu produkcyjny:

111782

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 - 124 5,2075 zł
125 - 249 2,9757 zł
250 + 2,1255 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

130,19 zł

25 x 5,2075 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 76.2 mm
B 50.8 mm
h1 6.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Typ 1
Pełny materiał Polietylen
Kolor Szary
Wykończenie Matowe
Kod towaru 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt