Menu Search

Prostokątna zaślepka profili 50.8 mm 31.8 mm 1.0 mm 3.0 mm Szary LDPE - PIR

Prostokątna zaślepka profilu o żebrowanym kształcie. Idealna do profili w standardowych rozmiarach. Zapewnia schludne wykończenie I chroni wewnętrzną część profilu przed kurzem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. 
Numer produktu Essentra:

10080672

Numer produktu produkcyjny:

111702

700 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 999 2,2319 zł
1000 + 0,8444 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

223,19 zł

100 x 2,2319 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 50.8 mm
B 31.8 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Pełny materiał Polietylen
Kolor Szary
Wykończenie Matowe
Kod towaru 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt