10080252
111628
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 25 - 124 | 4,511 zł |
| 125 - 249 | 2,5777 zł |
| 250 + | 1,8412 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| A | 76.2 mm |
|---|---|
| A | 3 in |
| B | 1.5 in |
| B | 38.1 mm |
| h1 | 0.236 in |
| h1 | 6.0 mm |
| T1 | 0.157 in |
| T1 | 4.0 mm |
| T2 | 2.0 mm |
| T2 | 0.079 in |
| Typ | 1 |
| Pełny materiał | Polietylen |
| Kolor | Biały |
| Wykończenie | Matowe |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować