Menu Search

Prostokątne Zaślepka profilu 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Biały LDPE - PIR

Prostokątna zaślepka profilu o żebrowanym kształcie. Idealna do profili w standardowych rozmiarach. Zapewnia schludne wykończenie I chroni wewnętrzną część profilu przed kurzem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. 
Numer produktu Essentra:

10078402

Numer produktu produkcyjny:

111374

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 999 0,6924 zł
1000 + 0,4015 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

69,24 zł

100 x 0,6924 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 30.0 mm
B 15.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Typ 1
Pełny materiał Polietylen
Kolor Biały
Wykończenie Polerowany
Kod towaru 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt