Menu Search

Prostokątne Zaślepka profilu 25.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Czarny PE

Prostokątna zaślepka profilu o żebrowanym kształcie. Idealna do profili w standardowych rozmiarach. Zapewnia schludne wykończenie I chroni wewnętrzną część profilu przed kurzem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. 
Numer produktu Essentra:

10078044

Numer produktu produkcyjny:

111338

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
200 - 999 0,7857 zł
1000 - 1999 0,449 zł
2000 + 0,3207 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2000

Zamów wielokrotność 200

Wartość netto:

157,14 zł

200 x 0,7857 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 25.0 mm
B 10.0 mm
h1 3.0 mm
T1 2.0 mm
T2 0.8 mm
Typ 1
Pełny materiał Polietylen
Kolor Czarny
Wykończenie Polerowany
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt