Menu Search

Prostokątna zaślepka profili 100.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Czarny PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Numer produktu Essentra:

10182390

Numer produktu produkcyjny:

057811069903

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 27,158 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

271,58 zł

10 x 27,158 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 100.0 mm
B 50.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 2.0 mm
Typ 1
Pełny materiał Polietylen
Kolor Czarny
Wykończenie Matowe
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt