Menu Search

Prostokątna zaślepka profili 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Szary PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Numer produktu Essentra:

10182260

Numer produktu produkcyjny:

057804062003

4 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 19,5359 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

195,36 zł

10 x 19,5359 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 80.0 mm
B 40.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Typ 1
Pełny materiał Polietylen
Kolor Szary
Wykończenie Matowe
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt