10257456
465472
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 - 999 | 3,2354 zł |
1000 + | 0,6791 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
L | 1.969 in |
---|---|
L | 50.0 mm |
L1 | 30.0 mm |
L1 | 1.181 in |
h | 13.0 mm |
h | 0.512 in |
h1 | 5.0 mm |
h1 | 0.197 in |
T1 | 2.0 mm |
T1 | 0.079 in |
T2 | 1.0 mm |
T2 | 0.039 in |
Pełny materiał | Polietylen |
Kolor | Czarny |
Wykończenie | Polerowany |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować