10246986
460940
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 400 - 1999 | 0,9113 zł |
| 2000 - 3999 | 0,5207 zł |
| 4000 + | 0,3719 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| L | 1.181 in |
|---|---|
| L | 30.0 mm |
| L1 | 0.787 in |
| L1 | 20.0 mm |
| h | 0.394 in |
| h | 10.0 mm |
| h1 | 0.157 in |
| h1 | 4.0 mm |
| T1 | 0.079 in |
| T1 | 2.0 mm |
| T2 | 0.039 in |
| T2 | 1.0 mm |
| Pełny materiał | Polietylen |
| Kolor | Czarny |
| Wykończenie | Polerowany |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować