10246979
460939
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
300 - 1999 | 0,7823 zł |
2000 - 2999 | 0,447 zł |
3000 + | 0,3193 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
L | 1.181 in |
---|---|
L | 30.0 mm |
L1 | 0.591 in |
L1 | 15.0 mm |
h | 0.394 in |
h | 10.0 mm |
h1 | 0.138 in |
h1 | 3.5 mm |
T1 | 0.079 in |
T1 | 2.0 mm |
T2 | 0.039 in |
T2 | 1.0 mm |
Pełny materiał | Polietylen |
Kolor | Czarny |
Wykończenie | Polerowany |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować