Menu Search

Owalny Zaślepka profilu 25.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Naturalny ABS

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Chrome finish provided an enhance appearance.
Numer produktu Essentra:

10289815

Numer produktu produkcyjny:

499220

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 - 49 10,0784 zł
50 - 99 5,7591 zł
100 + 4,1136 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

100,78 zł

10 x 10,0784 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
L 25.0 mm
L1 15.0 mm
h 10.0 mm
h1 5.0 mm
T1 1.2 mm
Pełny materiał Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
Kolor Naturalny
Wykończenie Chrom
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt