Menu Search

Owalny Zaślepka profilu 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Czarny PE

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Numer produktu Essentra:

10246771

Numer produktu produkcyjny:

460794

18384 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 1,51 zł
5000 - 9999 0,8628 zł
10000 + 0,6163 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 510,00 zł

1000 x 1,51 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
L 20.0 mm
L1 10.0 mm
h 10.0 mm
h1 5.0 mm
T2 1.5 mm
T1 2.0 mm
Pełny materiał Polietylen
Kolor Czarny
Wykończenie Polerowany
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt