Menu Search

Owalny Zaślepka profilu 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Czarny PE

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Numer produktu Essentra:

10347959

Numer produktu produkcyjny:

145603069903

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 8,0878 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

404,39 zł

50 x 8,0878 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
L 60.0 mm
L1 30.0 mm
h 13.0 mm
h1 5.0 mm
T2 1.0 mm
T1 2.0 mm
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kolor Czarny
Wykończenie Matowe
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt