10079768
111557
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 300 - 1999 | 1,1274 zł |
| 2000 - 2999 | 0,6442 zł |
| 3000 + | 0,4601 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| L | 1.252 in |
|---|---|
| L | 31.8 mm |
| L1 | 15.9 mm |
| L1 | 0.626 in |
| h | 0.453 in |
| h | 11.5 mm |
| h1 | 0.138 in |
| h1 | 3.5 mm |
| T2 | 0.8 mm |
| T2 | 0.031 in |
| T1 | 3.0 mm |
| T1 | 0.118 in |
| Pełny materiał | Polietylen |
| Kolor | Czarny |
| Wykończenie | Matowe |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować