Menu Search

Zaślepki otworów wciskane

Na stanie

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Chronią przed wnikaniem wilgoci i pyłem, są odporne na działanie kwasów i tłumią drgania.Do zastosowań elektronicznych i motoryzacyjnych.Do zabezpieczania ostrych krawędzi blachy. Idealnie nadają się do zaślepiania otworów w płytach. Materiał: PVC, Nylon, TPE, EBA Kolor: Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2Grupa SR: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 2 - 3 kierunkowe narożne
Image
Type 3
Image
Type 4 - Wysoka wytrzymałość
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
51 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D d1 h d2 Materiał H Typ Kup
0,2259 zł - 0,5534 zł 1000 Na stanie
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
1,7849 zł - 1,7849 zł 2000 Na stanie
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
0,5452 zł - 1,3358 zł 47500 Na stanie
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
0,2802 zł - 0,6867 zł 9000 Na stanie
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
0,5759 zł - 1,4109 zł 7400 Na stanie
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
0,8297 zł - 2,0327 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,2328 zł - 0,5705 zł 52000 Na stanie
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
0,4364 zł - 1,0693 zł 4500 Na stanie
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
PVC
7.0 mm
1,3596 zł - 3,331 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
0,7585 zł - 1,8585 zł 3400 Na stanie
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
PVC
8.7 mm
1,2787 zł - 3,1328 zł 3840 Na stanie
38.2 mm
35.4 mm
0.8 mm
31.5 mm
PVC
7.0 mm
0,5452 zł - 1,3358 zł 43659 Na stanie
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
1,2787 zł - 3,1328 zł 3222 Na stanie
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
0,3095 zł - 0,7584 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
0,1994 zł - 0,4885 zł 2097 Na stanie
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
1,2787 zł - 3,1328 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
0,2719 zł - 0,6661 zł 19000 Na stanie
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPR
5.0 mm
10090091 0,6907 zł - 0,6907 zł 400 Na stanie
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
TPR
7.5 mm
1,3944 zł - 3,1527 zł 1600 Na stanie
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
TPR
8.7 mm
0,4239 zł - 1,0385 zł 800 Na stanie
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
  • z 3
Zaślepka 14.5 mm PVC Czarny

10072400

Przedział cen netto
0,5534 zł - 0,2259 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Zaślepka 57.5 mm PVC Czarny

10070499

Przedział cen netto
1,7849 zł - 1,7849 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Zaślepka 25.0 mm PVC Czarny

10071731

Przedział cen netto
1,3358 zł - 0,5452 zł

Zapasy magazynowe
47500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Zaślepka 17.7 mm PVC Czarny

10072721

Przedział cen netto
0,6867 zł - 0,2802 zł

Zapasy magazynowe
9000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Zaślepka 20.0 mm PVC Czarny

10082225

Przedział cen netto
1,4109 zł - 0,5759 zł

Zapasy magazynowe
7400 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Zaślepka 32.0 mm PVC Czarny

10079102

Przedział cen netto
2,0327 zł - 0,8297 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Zaślepka 14.5 mm PVC Czarny

10069851

Przedział cen netto
0,5705 zł - 0,2328 zł

Zapasy magazynowe
52000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Zaślepka 20.0 mm PVC Czarny

10087411

Przedział cen netto
1,0693 zł - 0,4364 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    16.3 mm
Zaślepka 43.7 mm PVC Czarny

10072554

Przedział cen netto
3,331 zł - 1,3596 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Zaślepka 30.0 mm PVC Czarny

10073704

Przedział cen netto
1,8585 zł - 0,7585 zł

Zapasy magazynowe
3400 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Zaślepka 38.2 mm PVC Czarny

10081815

Przedział cen netto
3,1328 zł - 1,2787 zł

Zapasy magazynowe
3840 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    35.4 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    31.5 mm
Zaślepka 25.0 mm PVC Czarny

10071168

Przedział cen netto
1,3358 zł - 0,5452 zł

Zapasy magazynowe
43659 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Zaślepka 38.2 mm PVC Czarny

10074312

Przedział cen netto
3,1328 zł - 1,2787 zł

Zapasy magazynowe
3222 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Zaślepka 17.0 mm PVC Czarny

10072028

Przedział cen netto
0,7584 zł - 0,3095 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Zaślepka 9.3 mm PVC Czarny

10072516

Przedział cen netto
0,4885 zł - 0,1994 zł

Zapasy magazynowe
2097 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Zaślepka 38.2 mm PVC Czarny

10082041

Przedział cen netto
3,1328 zł - 1,2787 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Zaślepka 9.5 mm TPR Czarny

10090053

Przedział cen netto
0,6661 zł - 0,2719 zł

Zapasy magazynowe
19000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Zaślepka 22.0 mm TPR Czarny

10090091

Przedział cen netto
0,6907 zł - 0,6907 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Zaślepka 30.0 mm TPR Czarny

10090138

Przedział cen netto
3,1527 zł - 1,3944 zł

Zapasy magazynowe
1600 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Zaślepka 22.0 mm PVC Czarny

10069769

Przedział cen netto
1,0385 zł - 0,4239 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm