Menu Search

Zaślepki otworów wciskane

Na stanie

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Chronią przed wnikaniem wilgoci i pyłem, są odporne na działanie kwasów i tłumią drgania.Do zastosowań elektronicznych i motoryzacyjnych.Do zabezpieczania ostrych krawędzi blachy. Idealnie nadają się do zaślepiania otworów w płytach. Materiał: PVC, Nylon, TPE, EBA Kolor: Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2Grupa SR: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
26 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D d1 h d2 Materiał H Typ Kup
0,3402 zł - 0,8336 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
0,1924 zł - 0,4714 zł 89300 Na stanie
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
0,6888 zł - 1,6877 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
1,7849 zł - 1,7849 zł 2000 Na stanie
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
0,3416 zł - 0,837 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
0,3249 zł - 0,796 zł 1000 Na stanie
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
  • z 2
Zaślepka 18.7 mm PVC Czarny

10071175

Przedział cen netto
0,8336 zł - 0,3402 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Zaślepka 9.5 mm PVC Czarny

10072387

Przedział cen netto
0,4714 zł - 0,1924 zł

Zapasy magazynowe
89300 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Zaślepka 28.5 mm PVC Czarny

10072646

Przedział cen netto
1,6877 zł - 0,6888 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Zaślepka 57.5 mm PVC Czarny

10070499

Przedział cen netto
1,7849 zł - 1,7849 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Zaślepka 17.5 mm PVC Czarny

10090435

Przedział cen netto
0,837 zł - 0,3416 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Zaślepka 19.0 mm PVC Czarny

10104279

Przedział cen netto
0,796 zł - 0,3249 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm