Menu Search

Zaślepki otworów wciskane

Na stanie

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Chronią przed wnikaniem wilgoci i pyłem, są odporne na działanie kwasów i tłumią drgania.Do zastosowań elektronicznych i motoryzacyjnych.Do zabezpieczania ostrych krawędzi blachy. Idealnie nadają się do zaślepiania otworów w płytach. Materiał: PVC, Nylon, TPE, EBA Kolor: Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2Grupa SR: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
51 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D d1 h d2 Materiał H Typ Kup
0,2398 zł - 0,5876 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
0,8545 zł - 2,0937 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
1,8671 zł - 4,5745 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
31.5 mm
TPR
7.15 mm
0,3518 zł - 0,8621 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
1,8815 zł - 4,6097 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
1,8671 zł - 4,5745 zł 2000 Na stanie
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
TPR
7.5 mm
0,5888 zł - 1,4427 zł 9000 Na stanie
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
TPR
7.0 mm
1,0054 zł - 2,4632 zł 2900 Na stanie
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
TPR
8.2 mm
1,4362 zł - 3,2473 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
TPR
8.7 mm
2,2874 zł - 5,1179 zł 700 Na stanie
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPR
12.4 mm
0,4969 zł - 1,2175 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
TPR
5.6 mm
0,8043 zł - 1,9705 zł 8250 Na stanie
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
TPR
6.5 mm
1,2107 zł - 2,9664 zł 5963 Na stanie
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
0,4079 zł - 0,9993 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
TPR
6.2 mm
0,3504 zł - 0,8586 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
0,1982 zł - 0,4856 zł 55200 Na stanie
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
0,7095 zł - 1,7383 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
1,317 zł - 3,2268 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
0,3188 zł - 0,7812 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
0,5615 zł - 1,3759 zł 31500 Na stanie
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
  • z 3
Zaślepka 15.0 mm PVC Czarny

10071083

Przedział cen netto
0,5876 zł - 0,2398 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Zaślepka 32.0 mm PVC Czarny

10071830

Przedział cen netto
2,0937 zł - 0,8545 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Zaślepka 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm TPR Czarny

10090169

Przedział cen netto
4,5745 zł - 1,8671 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.15 mm
  • d2
    31.5 mm
Zaślepka 17.5 mm PVC Czarny

10090435

Przedział cen netto
0,8621 zł - 0,3518 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Zaślepka 43.7 mm TPR Czarny

10090183

Przedział cen netto
4,6097 zł - 1,8815 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Zaślepka 38.2 mm TPR Czarny

10090176

Przedział cen netto
4,5745 zł - 1,8671 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    32.0 mm
Zaślepka 20.0 mm TPR Czarny

10090084

Przedział cen netto
1,4427 zł - 0,5888 zł

Zapasy magazynowe
9000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Zaślepka 28.5 mm TPR Czarny

10090121

Przedział cen netto
2,4632 zł - 1,0054 zł

Zapasy magazynowe
2900 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Zaślepka 30.0 mm TPR Czarny

10090138

Przedział cen netto
3,2473 zł - 1,4362 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Zaślepka 57.5 mm TPR Czarny

10090190

Przedział cen netto
5,1179 zł - 2,2874 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Zaślepka 18.7 mm TPR Czarny

10090077

Przedział cen netto
1,2175 zł - 0,4969 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Zaślepka 25.0 mm TPR Czarny

10090114

Przedział cen netto
1,9705 zł - 0,8043 zł

Zapasy magazynowe
8250 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Zaślepka 32.0 mm TPR Czarny

10090152

Przedział cen netto
2,9664 zł - 1,2107 zł

Zapasy magazynowe
5963 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Zaślepka 17.7 mm TPR Czarny

10090060

Przedział cen netto
0,9993 zł - 0,4079 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Zaślepka 18.7 mm PVC Czarny

10071175

Przedział cen netto
0,8586 zł - 0,3504 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Zaślepka 9.5 mm PVC Czarny

10072387

Przedział cen netto
0,4856 zł - 0,1982 zł

Zapasy magazynowe
55200 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Zaślepka 28.5 mm PVC Czarny

10072646

Przedział cen netto
1,7383 zł - 0,7095 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Zaślepka 38.2 mm PVC Czarny

10074312

Przedział cen netto
3,2268 zł - 1,317 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Zaślepka 17.0 mm PVC Czarny

10072028

Przedział cen netto
0,7812 zł - 0,3188 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Zaślepka 25.0 mm PVC Czarny

10071731

Przedział cen netto
1,3759 zł - 0,5615 zł

Zapasy magazynowe
31500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm