Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Materiał: ABS, PE Kolor: Czarny, Ciemny chromowany, Chromowany w kolorze srebrnym, Srebrny Grupa SR: SR5723, SR1562
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | t | h | Kolor | Materiał | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3885 zł - 8,3018 zł | 180 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Srebrny
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,3885 zł - 3,3885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Srebrny
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10254035 | 0,6107 zł - 1,4963 zł | 41769 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 1,4502 zł - 3,553 zł | 1100 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Czarny
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,3329 zł - 5,3329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 3,3048 zł - 8,0968 zł | 35 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Srebrny
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,4662 zł - 5,4662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 3,3048 zł - 8,0968 zł | 100 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Srebrny
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10,8155 zł - 10,8155 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Czarny
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 5,2431 zł - 5,2431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 5,9747 zł - 14,6381 zł | 130 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Srebrny
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 4,267 zł - 10,4542 zł | 7 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Srebrny
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 5,2785 zł - 5,2785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10,8155 zł - 10,8155 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Czarny
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 5,6057 zł - 5,6057 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 6,0519 zł - 14,8272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,792 zł - 1,9405 zł | 9322 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,0498 zł - 5,0221 zł | 225 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 3,0399 zł - 7,4477 zł | 180 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Srebrny
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,7209 zł - 1,7662 zł | 200 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować