Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Materiał: ABS, PE Kolor: Czarny, Ciemny chromowany, Chromowany w kolorze srebrnym, Srebrny Grupa SR: SR5723, SR1562
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | t | h | Kolor | Materiał | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5478 zł - 3,7922 zł | 400 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,0399 zł - 7,4477 zł | 60 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Srebrny
|
ABS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,3885 zł - 3,3885 zł | 270 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Srebrny
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,0399 zł - 7,4477 zł | 180 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Srebrny
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 3,3885 zł - 8,3018 zł | 180 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Srebrny
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,3885 zł - 3,3885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Srebrny
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10,1376 zł - 24,8373 zł | 390 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Czarny
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,3885 zł - 3,3885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Czarny
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 3,3885 zł - 8,3018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Srebrny
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,0718 zł - 9,9759 zł | 35 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Srebrny
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,3885 zł - 8,3018 zł | 43 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Srebrny
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,3885 zł - 3,3885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Srebrny
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,6119 zł - 4,6119 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Srebrny
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 5,7451 zł - 14,0756 zł | 300 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Srebrny
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,0399 zł - 7,4477 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Srebrny
|
ABS
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3,3885 zł - 8,3018 zł | 200 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Srebrny
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,3885 zł - 8,3018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Srebrny
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9496 zł - 2,3265 zł | 2550 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,0765 zł - 2,6374 zł | 1634 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,8018 zł - 1,9644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Czarny
|
PE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować