Menu Search

Zaślepka i nasadka stożkowa 36.2 mm 37.24 mm (DIA) Niebieski

Stożkowa zaślepka/zatyczka z szerokim kołnierzem wykonana z niebieskiego LDPE służy do zaślepiania otworów o średnicy 46,9 mm | 1,845 cala. Kołnierz zapewnia dodatkową ochronę i zapobiega siłowemu przeciskaniu zaślepki przez zabezpieczany komponent.
Numer produktu Essentra:

10160190

Numer produktu produkcyjny:

LF23XA

510 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
170 - 849 0,8772 zł
850 - 1699 0,7974 zł
1700 + 0,5696 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1700

Zamów wielokrotność 170

Wartość netto:

149,12 zł

170 x 0,8772 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d3 31.8 mm
d4 35.2 mm
d1 33.3 mm
d2 37.2 mm
D 46.9 mm
h 19.7 mm
Kolor Niebieski
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Typ 2
Kod towaru 3926909790
Materiał LDPE

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt