Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10092194
18362
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
70 - 349 | 2,9449 zł |
350 - 699 | 1,6828 zł |
700 + | 1,202 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d3 | 1.563 in |
---|---|
d3 | 39.7 mm |
d4 | 1.693 in |
d4 | 43.0 mm |
d1 | 41.4 mm |
d1 | 1.63 in |
d2 | 1.764 in |
d2 | 44.8 mm |
D | 57.2 mm |
D | 2.252 in |
h | 19.0 mm |
h | 0.748 in |
Kolor | Czerwony |
Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
Kod towaru | 3923509000 |
Recycled Content Percentage % | 98% |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować