Menu Search

Zaślepka i nasadka stożkowa LDPE - PIR 36.9 mm 40.6 mm Czerwony

Szeroki kołnierz nasadki/zaślepki stożkowej oferuje dodatkową ochronę na powierzchniach nośnych i zapobiega przypadkowemu wypchnięciu elementu przez otwór. Stożkowy kształt umożliwia montaż zaślepianie otworów o różnych średnicach wewnętrznych lub zasłanianie profili o różnych średnicach zewnętrznych. Zapewniają zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, wilgocią i korozją w procesie produkcji i transporcie.
Numer produktu Essentra:

10084953

Numer produktu produkcyjny:

12439

8583 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
80 - 399 2,9039 zł
400 - 799 1,6594 zł
800 + 1,1852 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 800

Zamów wielokrotność 80

Wartość netto:

232,31 zł

80 x 2,9039 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d3 35.0 mm
d4 39.0 mm
d1 36.9 mm
d2 40.6 mm
D 54.2 mm
h 22.5 mm
Kolor Czerwony
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kod towaru 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt