10084915
12435
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
300 - 1499 | 0,9599 zł |
1500 - 2999 | 0,5485 zł |
3000 + | 0,3918 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
d3 | 0.744 in |
---|---|
d3 | 18.9 mm |
d4 | 0.866 in |
d4 | 22.0 mm |
d1 | 0.689 in |
d1 | 17.5 mm |
d2 | 0.787 in |
d2 | 20.0 mm |
D | 1.374 in |
D | 34.9 mm |
h | 0.563 in |
h | 14.3 mm |
Kolor | Czerwony |
Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
Kod towaru | 3923509000 |
Recycled Content Percentage % | 98% |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować