Menu Search

Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe

Na stanie

Standardowe nasadki i zaślepki stożkowe to komponenty o wszechstronnym zastosowaniu. Jeden element można użyć zarówno jako nasadkę jak i zaślepkę. Stożkowy kształt umożliwia montaż w charakterze zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych i w charakterze nasadki na elementach o różnych średnicach zewnętrznych.

Te dwufunkcyjne nasadki/zaślepki zwykle używane są do zabezpieczenia przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korodowaniem podczas przechowywania i transportu.

Prosta konstrukcja na wcisk sprawia, że te dwufunkcyjne komponenty łatwo się montuje i demontuje. Bogaty asortyment oferuje możliwość wyboru komponentów różnej wielkości, od 2,9 mm do 345,0 mm.

  • Konstrukcja zaślepek sprawia, że nadają się one do nakładania na elementy o różnej średnicy zewnętrznej i wewnętrznej.
  • Chronią końcówki rur gwintowanych i niegwintowanych, otwory przelotowe, punkty dostępu przed uszkodzeniem, wnikaniem pyłu, wilgoci i zanieczyszczeń oraz przed korozją.
  • Nadają się do stosowania w układach hydraulicznych, komponentach motoryzacyjnych oraz wyrobach medycznych.
Materiał: LDPE, LDPE - PIR Kolor: Czerwony, Niebieski, Czarny, Przezroczysty, Żółty Grupa SR: SR1000, SR1111, SRF0020

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Wysoka wytrzymałość
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
323 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 D d2 d3 d4 h Typ Kup
7,5439 zł - 7,5439 zł 100 Na stanie
213.4 mm
228.6 mm
218.4 mm
215.9 mm
210.8 mm
35.7 mm
2
10206744 33,5087 zł - 33,5087 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
303.0 mm
331.5 mm
319.0 mm
297.2 mm
313.6 mm
51.6 mm
2
7,028 zł - 17,2187 zł 200 Na stanie
179.1 mm
193.8 mm
180.8 mm
177.0 mm
178.8 mm
26.2 mm
2
7,4463 zł - 18,2436 zł 140 Na stanie
194.6 mm
206.3 mm
199.1 mm
192.5 mm
197.1 mm
26.2 mm
2
10309209 1,6315 zł - 3,9972 zł 350 Na stanie
65.0 mm
73.0 mm
68.3 mm
63.5 mm
66.6 mm
19.1 mm
2
2,1056 zł - 5,1587 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
78.5 mm
88.9 mm
85.5 mm
76.3 mm
83.4 mm
25.4 mm
2
4,3507 zł - 10,6592 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
138.9 mm
155.7 mm
142.7 mm
136.9 mm
140.7 mm
25.4 mm
2
6,7352 zł - 6,7352 zł 5170 Na stanie
167.9 mm
182.6 mm
170.4 mm
165.9 mm
168.4 mm
38.9 mm
2
41,8196 zł - 41,8196 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
336.6 mm
358.1 mm
345.4 mm
330.2 mm
340.3 mm
51.6 mm
2
10068458 1,1518 zł - 2,8219 zł 48216 Na stanie
48.6 mm
55.5 mm
51.2 mm
46.7 mm
48.9 mm
18.7 mm
2
3,5558 zł - 8,7118 zł 1360 Na stanie
93.3 mm
101.6 mm
96.5 mm
91.6 mm
94.7 mm
19.1 mm
2
3,9602 zł - 9,7026 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
107.1 mm
123.8 mm
112.9 mm
105.0 mm
111.2 mm
25.4 mm
2
8,283 zł - 8,283 zł 90 Na stanie
152.7 mm
168.2 mm
157.0 mm
150.4 mm
154.9 mm
25.4 mm
2
0,3765 zł - 0,9224 zł 25700 Na stanie
32.8 mm
38.1 mm
34.6 mm
31.2 mm
33.0 mm
19.1 mm
3
1,9104 zł - 4,6804 zł 250 Na stanie
72.4 mm
82.6 mm
75.7 mm
70.7 mm
74.1 mm
19.1 mm
2
2,1335 zł - 5,2271 zł 350 Na stanie
84.3 mm
92.1 mm
87.6 mm
82.3 mm
85.6 mm
12.7 mm
2
7,4045 zł - 18,1411 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
186.4 mm
201.7 mm
194.3 mm
184.4 mm
192.0 mm
26.2 mm
2
11,2532 zł - 11,2532 zł 50 Na stanie
220.2 mm
231.9 mm
221.7 mm
217.2 mm
219.0 mm
38.9 mm
2
5,5638 zł - 13,6314 zł 374 Na stanie
112.1 mm
116.8 mm
114.3 mm
107.5 mm
109.8 mm
28.6 mm
2
7,7671 zł - 19,0294 zł 200 Na stanie
174.8 mm
194.8 mm
178.6 mm
176.5 mm
172.7 mm
13.5 mm
2
  • z 17
LDPE Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe 213.4 mm 218.4 mm Niebieski 2

10187852

Przedział cen netto
7,5439 zł - 7,5439 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • D
    228.6 mm
  • d1
    213.4 mm
  • d2
    218.4 mm
  • d3
    215.9 mm
  • d4
    210.8 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 303.0 mm 319.0 mm Niebieski

10206744

Przedział cen netto
33,5087 zł - 33,5087 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    331.5 mm
  • d1
    303.0 mm
  • d2
    319.0 mm
  • d3
    297.2 mm
  • d4
    313.6 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 179.1 mm 180.8 mm Niebieski

10186015

Przedział cen netto
17,2187 zł - 7,028 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • D
    193.8 mm
  • d1
    179.1 mm
  • d2
    180.8 mm
  • d3
    177.0 mm
  • d4
    178.8 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 194.6 mm 199.1 mm Niebieski

10187630

Przedział cen netto
18,2436 zł - 7,4463 zł

Zapasy magazynowe
140 Na stanie
Atrybuty
  • D
    206.3 mm
  • d1
    194.6 mm
  • d2
    199.1 mm
  • d3
    192.5 mm
  • d4
    197.1 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 65.0 mm 68.3 mm Niebieski

10309209

Przedział cen netto
3,9972 zł - 1,6315 zł

Zapasy magazynowe
350 Na stanie
Atrybuty
  • D
    73.0 mm
  • d1
    65.0 mm
  • d2
    68.3 mm
  • d3
    63.5 mm
  • d4
    66.6 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 78.5 mm 85.5 mm Niebieski

10309629

Przedział cen netto
5,1587 zł - 2,1056 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    88.9 mm
  • d1
    78.5 mm
  • d2
    85.5 mm
  • d3
    76.3 mm
  • d4
    83.4 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 138.9 mm 142.7 mm Niebieski

10184967

Przedział cen netto
10,6592 zł - 4,3507 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    155.7 mm
  • d1
    138.9 mm
  • d2
    142.7 mm
  • d3
    136.9 mm
  • d4
    140.7 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 167.9 mm 170.4 mm Niebieski

10185919

Przedział cen netto
6,7352 zł - 6,7352 zł

Zapasy magazynowe
5170 Na stanie
Atrybuty
  • D
    182.6 mm
  • d1
    167.9 mm
  • d2
    170.4 mm
  • d3
    165.9 mm
  • d4
    168.4 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 336.6 mm 345.4 mm Niebieski

10215074

Przedział cen netto
41,8196 zł - 41,8196 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    358.1 mm
  • d1
    336.6 mm
  • d2
    345.4 mm
  • d3
    330.2 mm
  • d4
    340.3 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE - PIR 48.6 mm 51.2 mm Czerwony

10068458

Przedział cen netto
2,8219 zł - 1,1518 zł

Zapasy magazynowe
48216 Na stanie
Atrybuty
  • D
    55.5 mm
  • d1
    48.6 mm
  • d2
    51.2 mm
  • d3
    46.7 mm
  • d4
    48.9 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 93.3 mm 96.5 mm Niebieski

10309674

Przedział cen netto
8,7118 zł - 3,5558 zł

Zapasy magazynowe
1360 Na stanie
Atrybuty
  • D
    101.6 mm
  • d1
    93.3 mm
  • d2
    96.5 mm
  • d3
    91.6 mm
  • d4
    94.7 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 107.1 mm 112.9 mm Niebieski

10310793

Przedział cen netto
9,7026 zł - 3,9602 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    123.8 mm
  • d1
    107.1 mm
  • d2
    112.9 mm
  • d3
    105.0 mm
  • d4
    111.2 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 152.7 mm 157.0 mm Niebieski

10185421

Przedział cen netto
8,283 zł - 8,283 zł

Zapasy magazynowe
90 Na stanie
Atrybuty
  • D
    168.2 mm
  • d1
    152.7 mm
  • d2
    157.0 mm
  • d3
    150.4 mm
  • d4
    154.9 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 32.8 mm 34.6 mm Niebieski

10266106

Przedział cen netto
0,9224 zł - 0,3765 zł

Zapasy magazynowe
25700 Na stanie
Atrybuty
  • D
    38.1 mm
  • d1
    32.8 mm
  • d2
    34.6 mm
  • d3
    31.2 mm
  • d4
    33.0 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 72.4 mm 75.7 mm Niebieski

10309292

Przedział cen netto
4,6804 zł - 1,9104 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • D
    82.6 mm
  • d1
    72.4 mm
  • d2
    75.7 mm
  • d3
    70.7 mm
  • d4
    74.1 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 84.3 mm 87.6 mm Niebieski

10309636

Przedział cen netto
5,2271 zł - 2,1335 zł

Zapasy magazynowe
350 Na stanie
Atrybuty
  • D
    92.1 mm
  • d1
    84.3 mm
  • d2
    87.6 mm
  • d3
    82.3 mm
  • d4
    85.6 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 186.4 mm 194.3 mm Niebieski

10187524

Przedział cen netto
18,1411 zł - 7,4045 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    201.7 mm
  • d1
    186.4 mm
  • d2
    194.3 mm
  • d3
    184.4 mm
  • d4
    192.0 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE 220.2 mm 221.7 mm Niebieski

10202432

Przedział cen netto
11,2532 zł - 11,2532 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • D
    231.9 mm
  • d1
    220.2 mm
  • d2
    221.7 mm
  • d3
    217.2 mm
  • d4
    219.0 mm
Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe LDPE - PIR 4.413 in 4.500 in Czerwony

10068878

Przedział cen netto
13,6314 zł - 5,5638 zł

Zapasy magazynowe
374 Na stanie
Atrybuty
  • D
    116.8 mm
  • d1
    112.1 mm
  • d2
    114.3 mm
  • d3
    107.5 mm
  • d4
    109.8 mm
LDPE Zaślepki/nasadki stożkowe — standardowe 174.8 mm 178.6 mm Niebieski 2

10159101

Przedział cen netto
19,0294 zł - 7,7671 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • D
    194.8 mm
  • d1
    174.8 mm
  • d2
    178.6 mm
  • d3
    176.5 mm
  • d4
    172.7 mm